SKINTOP® - a kézre álló tömszelencék
A SKINTOP® tömszelencével egy kézmozdulattal létrehozható a biztos kötés. Univerzális tömszelencerendszerek az egyszerű, tökéletes és gyors szereléshez: A kábelt egyszerűen csak be kell vezetni, rögzíteni kell és kész. A kábelt így biztonságosan rögzítette, középpontosan behelyezte, és hermetikusan tömítette.

Tulajdonságok:
- Univerzálisan alkalmazható, könnyű és gyorsan szerelhető.
- Nagy működésbiztonság és ellenállóképesség, mostoha környezeti feltételek esetén is.
- A különböző kiviteleknek és az átfogó tartozékprogramnak köszönhetően pontosan illeszkedik minden követelményhez.
- Műanyag és fém kivitelben.
- Hajlításvédelemmel is a mobil alkalmazáshoz.
- Halogénmentes kivitelben is.
Alkalmazási területek:
- Mindenütt, ahol kábel alkalmazása szükséges.