FLEXIMARK® -az áttekinthető jelölőrendszerek
Az átgondolt rendszerek lehetővé teszik a kábelek tartós jelölését és gondoskodnak a gyors áttekintésről. A program minden kívánságot teljesít az egyszerű, feliratozható felületektől a manuális jelölések címke- és jelölésmegoldásain keresztül az elektronikus jelölésre szolgáló FL SOFT szoftverig.

Tulajdonságok:
- Sokoldalúan alkalmazható kábel- vagy érjelölésre és kapcsolószekrények feliratozására.
- Egyszerűen használható a szerelés során nehezen hozzáférhető helyeken is.
- Rendkívül ellenálló minőség sokéves alkalmazáshoz.
- Műanyag vagy rozsdamentes acél kivitelben.
- Vegyi, termikus vagy mechanikai terheléssel járó környezetben is megfelelő.
- Átlátszó, elasztikus vagy halogénmentes kivitelben is.
Alkalmazási területek:
- Mindenütt, ahol kábel alkalmazása szükséges.