RFID
A Lapp termékek megtanulnak beszélni az RFID-del. Az RFID jelentése „Radio Frequency Identification“, amely rádióhullámokkal teszi lehetővé a szemrevételezés nélküli, érintésmentes adatátvitelt. A Lapp most kábelekhez és csatlakozókhoz bocsátja rendelkezésre ezt a technológiát.

RFID technológia kábelekben és csatlakozókban
Most kábelekhez és csatlakozókhoz is használhatja az RFID technológia előnyeit.
RFID tageket és RFID érzékelőket integrálunk a gyártás során a termékekbe. Ennek során teljes mértékben megmarad a termékek nagy rugalmassága és mechanikai terhelhetősége. Ezáltal egyszerű, kényelmes és biztonságos módon lehetővé válik az adatok gyűjtése, tárolása és leolvasó készülékkel történő leolvasáshoz történő rendelkezésre bocsátása.
Az alkalmazási lehetőségek sokoldalúak: termékazonosításhoz, árugazdálkodáshoz, gyártási folyamatokhoz, energiafelügyelethez, hőmérséklet- és páratartalomméréshez és még sok máshoz.
Az RFID-del felszerelt kábelek és csatlakozók a következő lehetőségeket nyújtják:
- Az RFID tagek vevőspecifikus és alkalmazásspecifikus módon programozhatók.
- Az aktuális gyártási folyamatba történő integráció által fennmarad a rugalmasság és terhelhetőség.
- Az adattárolók újraírhatók és kódolhatók.
- Olyan fizikai állapotok megbízható mérése, mint a hőmérséklet, páratartalom és tágulás.
- A mérési jegyzőkönyvek bármikor és világszerte lehívhatók.
- Optimalizálható a leltárkészítés és raktárkezelés.
- Rendelkezésre állás a kábelek gyakorlatilag összes alkalmazásához.
- Plágium elleni védelem.