Tesztközpont
Vizsgáló- és Kísérleti Központunk, amely rendkívül magas követelményeket támaszt az anyagvizsgálattal és a minőségbiztosítással szemben, garantálja a termékeink használata által elérhető, lényeges előnyöket. Szigorú tartósságvizsgálattal teszteljük a LAPP-csoport valamennyi fejlesztésének teljesítőképességét.

Csak a legszigorúbb vizsgálat garantálja a legjobb minőséget
Ennek során nagy rugalmasság vezetékeinket például milliószoros
hajlítási ciklusnak vetjük alá különböző sebességek
és szélsőséges hajlítási sugarak mellett.
Csak az a termék elég jó ahhoz, hogy felvegyük kínálatunkba,
amelyik túléli ezt a „kínzókamrát”.
Kábelek és vezetékek
- Szakító- és húzószilárdság vizsgálata
- Tartósságvizsgálat
- Elektromos vizsgálat
- Csavaróvizsgálat
- Csavaró-hajlító vizsgálat
- Energiavezető lánc vizsgálata
- Tekerési hajlékonyság vizsgálat
- Égésteszt
Optimális vizsgálati módszerek optimális termékekhez
A LAPP Vizsgáló- és Kísérleti Központban szakembereink teljes szaktudása és mindig a technika legújabb ismereteinek megfelelő high-tech felszereltség áll rendelkezésére az analízisek elvégzéséhez és a minőségbiztosításhoz. Vizsgálóközpontunk tevékenysége a következő területekre terjed ki: kábelek és vezetékek, tömszelencék és anyagvizsgálat.
Anyagvizsgálat
Infravörös színképelemzés az anyagok azonosításához
Termogravimetria az anyagarányok meghatározásához
Termoanalízis az anyagok termikus tulajdonságainak vizsgálatához
Klímaszekrények az öregedés és a tárolhatóság vizsgálatára
Vizsgálóközpontunk várja vevőinket is
Az optimális szolgáltatás és a tökéletes minőség a LAPP-csoport vállalati filozófiájának része.
Ezért vevőinknek is lehetőséget biztosítunk arra, hogy termékeink minőségbiztosításán túlmenően is profitáljanak vizsgálóközpontunkból.
Kérésre vevőink termékeit és anyagait is alávetjük vizsgálóközpontunk szigorú minőségi vizsgálatainak.
Anyagvizsgálatot is vállalunk. Ön például átad nekünk egy olyan kábeldarabot, amelynek ismerni szeretné anyagösszetételét. A terméket megvizsgáljuk infravörös színképelemzéssel, és megmondjuk, milyen anyagokat tartalmaz. A termoanalízis segítségével tájékoztatást adhatunk az anyagtulajdonságokról. Természetesen meg tudjuk vizsgálni az anyagok öregedését és tárolhatóságát is.
Tömszelencék
Vízbehatolás elleni védettség vizsgálata (IP X3-tól bis X8)
Porbehatolás elleni védettség vizsgálata (IP 5X, IP 6X)
UL 514 B szerinti olajspray vizsgálat
Húzásmentesítési vizsgálat