Logisztika
Vevőink világszerte megbízhatnak termékeink gyors szállításában. Mert a LAPP-csoport a hightech logisztikai központok olyan sűrűn szőtt hálójával rendelkezik, amely szalagon szállítja a vevői elégedettséget.

A nagy teljesítőképességű logisztika feltétele a nagy teljesítőképességű technika
Korszerű információs és kommunikációs technológiák jelentik logisztikánk gerincét. Minden mindennel online kapcsolatban áll: a telefonos rendelésfelvétel a logisztikai központokkal, a logisztikai központok a raktárakkal, a raktárak világszerte a 18 gyártóhellyel. Amikor egy vevő a megrendelés után lerakja a telefonkagylót, a kiszállítási folyamat már zajlik. És még aznap megkapja a szállítás összes részletét.
Ráfordítás és költség megtakarítása C alkatrész menedzsmentrendszerekkel
Folyamatköltségeit jelentős mértékben csökkentheti úgy, ha egyszerűen kihelyezi a kis alkatrészek, az úgynevezett C alkatrészek munkaintenzív beszerzését. Jóllehet a C alkatrészekre általában csak a beszerzés 20%-a jut, az anyaggazdálkodás számos területén a munkaráfordítás és a személyi költségek 80%-át felemésztik.