Jelölőszoftverek

A FLEXIMARK® jelölőszoftver 10.0 a legfrissebb verzió, amellyel saját maga megtervezheti és kinyomtathatja sokoldalú címkéit.
 
A FLEXIMARK® jelölőrendszert elődefiniáltuk a FLEXIMARK® Software 10.0-ban, azaz valamennyi címkesablon könnyen meghatározható és nyomtatható. Számos címketípus és komponens közül választhat a nyomtatáshoz. Az integrált súgó menü lépésről lépésre támogatást nyújt Önnek a kívánt címkéhez.
 
A FLEXIMARK® szoftver 10.0 kihasználja a Microsoft® Windows lehetőségeit, ezért előnyös ezeknek a lehetőségeknek a használata.
 
A FLEXIMARK® Software 10.0 funkciói

• Menü és súgófunkciók
• Kezelési útmutató
• Kézikönyv a címkekiválasztáshoz
• A Microsoft® Windows alkalmazások importálási lehetősége (táblázat, képek stb.)
• A Microsoft® Windows funkciók és az egyszerű kezelés előnyei
• Nagyítás 25-800% között
• Címke előnézet
• Lehetőség számsorozatok létrehozására
• Grafikai elemek megrajzolása
• Vonalkód-kezelés
• Címkék és szövegek projektenkénti mentése

Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer Minimum Windows 2000
Memória Minimum 20 Mb szabad tárhely
Kép  Minimum VGA
Nyomtató Lézer- vagy thermotranszfer nyomtató
Nyelv  Angol, német, francia, svéd
Copyright  Fleximark AB, Svédország

A FLEXIMARK® Software két verzióban kapható. A „light version”-nel szöveget és számsorozatokat nyomtathat bármelyik FLEXIMARK® címkére és táblára.
 
A próbaverzióval szöveget, képet, vonalkódot és CAD importálást és hasonlókat nyomtathat ki. Ebben a verzióban teljesen új címkesablont is készíthet. Ez megfelel a megvásárolható verziónak és 30 nap áll rendelkezésre az ingyenes tesztelésre.