Jelölőszoftver

Itt van új címkenyomtató rendszerünk a termotranszfer és termo közvetlen nyomtatáshoz: A FLEXIMARK® A4+M/300 transzfernyomtató

A FLEXIMARK® 10.0 jelölőszoftver a legfrissebb verzió, amellyel az Ön sokféle címkéjét önállóan megalkothatja és nyomtathatja. 

A FLEXIMARK® 10.0 jelölőszoftver tartalmazza a FLEXIMARK® 10.0 jelölőrendszer sablonját, így minden címke kialakítás könnyen definiálható és nyomtatható. Számos különböző címketípusból vagy komponensből tudja választani azt, amelyre nyomtatni szeretne. A beépített súgómenü lépésről lépésre támogatja a kívánt címke kialakítását.

Tovább előny, hogy a FLEXIMARK® 10.0 jelölőszoftver kihasználja a Microsoft® Windows lehetőségeit.

 

A FLEXIMARK® 10.0 jelölőszoftver funkciói

• Menü és súgófunkciók
• Kezelési útmutató
• Kézikönyv a címkeválasztáshoz
• A Microsoft® Windows alkalmazások importálási opciói (táblázatok, képek stb.)
• Microsoft® Windows funkciók és az egyszerű kezelés előnyei
• 25-800% zoom
• A címkék előnézete
• Számsorozatok készítésének lehetősége
• Grafikai elemek rajzolása
• Vonalkód-kezelés
• A címkék és szövegek mentése projektenként

Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer  Legalább Windows 2000
Memória Legalább 20MB szabad tárhely
Videokártya Legalább VGA
Nyomtató Lézer vagy termo-transzfernyomtató
Nyelv Angol, német, francia, svéd
Copyright Fleximark AB, Schweden

A FLEXIMARK® szoftver két verzióban kapható. A „könnyített verzióval” Ön valamennyi FLEXIMARK® címkére és táblára saját szövegét és számsorozatait nyomtathatja.

A „próbaverzióval” szövegeket, képeket, vonalkódokat, CAD importokat és hasonlókat is nyomtathat. Ebben a verzióban lehetőség van teljesen új címke kialakítást készíteni. Megegyezik a megvásárolható verzióval és 30 napig ingyenesen kipróbálható.