FLEXIMARK® transzfernyomtató

FLEXIMARK® transzfernyomtató

A termo-transzfernyomtatást széles körben alkalmazzák. A nyomtatási eljárás különösen a címkék nagyfokú kémiai ellenálló-képessége és elmosódásmentessége miatt kedvelt. Címkenyomtatóink kiválóan alkalmasak sokféle anyag nyomtatására, pl. karton, zsugorcső vagy különböző műanyagok. Még az ilyen speciális ügyféligények is megvalósíthatók a kiterjedt periféria és a szoftver segítségével. A FLEXIMARK® 10.0 szoftver és egy festékszalagot már tartalmaz a szállítási terjedelem. A szoftver az összes FLEXIMARK® címke beállításait tartalmazza, ez megkönnyíti a címke kialakításának létrehozását.

EOS 4/ 300
Újdonság: Ipari nyomtató jó ár-érték aránnyal

 

A 4+M / 300
Bevált nyomtatónk nagy nyomtatási mennyiségekhez és folyamatos működéshez

 

Itt tudja megvásárolni!

Megfelelő tartozékok:

  • Vágó- és perforációs kés
  • Festékszalag

Megfelelő címkék:

  • FLEXIPRINT TF külön vezeték jelölés
  • TCK címketekercsek
  • FLEXIMARK® PUR kábelcímke
  • FLEXIMARK® zsugorcső
  • FLEXIMARK® perforált zsugorcső
  • FLEXIMARK® TA és TA habosított műanyag komponens jelölés

Firmware és illesztőprogram