ETHERLINE® ACCESS 1st Generation

Aktív hálózati részegységek az ipari Ethernet rendszerekhez

Az ETHERLINE® ACCESS márkanévvel a LAPP az ipari Ethernet rendszereinek portfólióját aktív hálózati részegységekkel egészíti ki. Ezáltal ezen a területen is azonnal mindent egy kézből kínálunk Önnek. Az ipari hálózaton belüli kommunikáció biztonságosabbá és megbízhatóbbá tételéhez az adatvezetékek, csatlakozók és tartozékok mellett a Switch-ek is elengedhetetlenek. Természetesen az új ETHERLINE® ACCESS a megszokott LAPP minőségben készül, a megszokottan magas rendelkezésre állással és az ismert szolgáltatással.    

A termékek tulajdonságainak és előnyeinek áttekintése:

• Redundáns áramellátás
• Robusztus fémház a DIN kalapsínre szereléshez
• Védelmi osztály: IP 30
• Ventilátor nélküli, ezáltal karbantartásmentes

ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T

A „Managed Switch”-ek a gyűrű alapú redundancia protokollnak köszönhetően magas rendelkezésre állást biztosítanak a hálózatok területén

"Managed Switch" -ek előnyei és jellemzői:

• Egyszerű felhelyezése a redundáns hálózatnak
• Rekonfigurációs idő < 20 ms
• RJ45-csatlakozók: 10/100 BaseT(X)
• Köztes tároló mérete: 1 Mbit
• Támogatott protokollok: Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6 stb.
• Hőmérséklettartomány: 0 °C – 60 °C
• Teljesítményfelvétel: 24 VDC, redundáns feszültségellátás lehetséges
• Shock IEC 60068-2-27, Freefall IEC 60068-2-32, Vibration IEC 60068-2-6

ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T

Az ETHERLINE® ACCESS Downloadcenter-ben a következőt találja:

• Szórólap
• Adatlapok
• Telepítési útmutatók
• További szoftverek
• Kézikönyvek

A Downloadcenter-hez

 

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T

„Unmanaged Switch”-ek előnyei és jellemzői:

  • Broadcast Storm Protection
  • RJ45-csatlakozók: 10/100 BaseT(X)
  • Köztes tároló mérete: 512 kbit
  • Hőmérséklettartomány: -10 °C – 60 °C
  • Teljesítményfelvétel: 12/24/48 VDC, 10 - 30 VAC, redundáns feszültségellátás lehetséges
  • Shock IEC 60068-2-27, Freefall IEC 60068-2-32, Vibration IEC 60068-2-6

 

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T

Az ETHERLINE® ACCESS Downloadcenter-ben a következőt találja:

  • Szórólap
  • Adatlapok
  • Telepítési útmutatók

A Downloadcenter-hez