CPR teljesítménynyilatkozat
Ezen a helyen a LAPP felkínálja a letöltés lehetőségét az építési termékekről szóló 305/2011 EU-rendelethez az EN 50575:2014 + A1:2016 szabvány alkalmazásában:
(Erősáramú kábelek és vezetékek, vezérlő és kommunikációs kábelek - kábelek és vezetékek általános használatra építményekben a tűzállósági követelményekre vonatkozóan).
A letöltéshez tartozik a teljesítménynyilatkozat (DoP) (jelenleg) magyar és angol nyelven.
A megfelelő letöltés kétféleképpen található meg.
- Az alábbi táblázatban található termékneveken keresztül
- A LAPP cikkszám/rendelési szám listáján keresztül (CPR-cikkek) a DoP dokumentumszám és terméktípus azonosító kód hozzárendelésével
A letölthető anyagban (CPR-csomag) egy readme szöveges fájl található útmutatóként.
Egy terméken lévő CE jelölés folytonosságának/kontinuitásának jogszabályban előírt kötelezettsége az értékesítési láncban tulajdonképpen nem új dolog – az építési termékekről szóló rendelettel kapcsolatban azonban különösen nyilvánvaló. A gyártóknak és a forgalmazóknak egyeztetniük kell erre vonatkozóan. A LAPP CPR-csomag megoldást nyújt.
A LAPP GYIK-ban található válaszok részletesen kifejtik a témát.
A kereskedő kötelességei - (EU) Nr. 305/2011, 14. cikkely, 1(ff)
"A kereskedők a szükséges gondossággal figyelembe veszik jelen rendelkezés előírásait, amikor a piacon értékesítenek egy építési terméket." A LAPP a következő termékek esetében felel meg ezen követelménynek:
Terméknév | |
---|---|
1 | NHXMH |
2 | J-2Y(ST)Y...ST III BD |
3 | JE-LiYCY...BD |
4 | JE-LiYCY...BD EB |
5 | JE-Y(ST)Y...BD |
6 | JE-Y(ST)Y...BD EB |
7 | J-Y(ST)Y |
8 | J-Y(ST)Y Brandmeldekabel |
9 | N2XCH |
10 | N2XH |
11 | NAYY |
12 | NYCWY |
13 | NYCY |
14 | NYM |
15 | NYY |
16 | RD-Y(ST)Y |
17 | J-H(ST)H |
18 | 05Z1-K |
19 | 07Z1-K |
20 | H05RR-F |
21 | H07RN-F |
22 | NSGAFÖU 1,8/3kV |
23 | NSHXAFÖ 1,8/3 kV |
24 | H1Z2Z2-K, optimierte Version |
25 | Coaxial - RG |
További CPR termékek az LAPP-től - a tervezés során