Irodai patch kábelek

RJ45 patch kábel Cat.5e SF/UTP Y

  • Cat.5e
  • 6 színben

Típus: Cat.5e patch kábel, dupla árnyékolással

Adatátviteli sebesség: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet

Frekvenciatartomány: 100 MHz

 

A vezeték és a csatlakozó műszaki részleteihez, valamint a cikkszámokhoz lásd az adatlapot. (német)

 

 

RJ45 patch kábel Cat.6 S/FTP H

  • Cat.6
  • 11 színben
  • halogénmentes

Típus: Cat.6 patch kábel, halogénmentes, páronkénti és teljes árnyékolással

Adatátviteli sebesség: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet

Frekvenciatartomány: 250 MHz

 

A vezeték és a csatlakozó műszaki részleteihez, valamint a cikkszámokhoz lásd az adatlapot. (német)

 

RJ45 patch kábel Cat.6A S/FTP H

  • Cat.6A
  • 10 Gbit/s
  • 6 színben
  • halogénmentes

Típus: Cat.6A patch kábel, halogénmentes, páronkénti és teljes árnyékolással

Adatátviteli sebesség: 10 Gbit/s – Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Frekvenciatartomány: 500 MHz

 

A vezeték és a csatlakozó műszaki részleteihez, valamint a cikkszámokhoz lásd az adatlapot. (német)

 

RJ45 PC Cat.6a S/FTP UC900 H

  • Cat.6A
  • 10 Gbit/s
  • 8 színben
  • 100%-ban ellenőrizve
  • halogénmentes
  • Made in Europe

Típus: Cat.6a prémium patch kábel, halogénmentes, páronkénti és teljes árnyékolással

Adatátviteli sebesség: 10 Gbit/s – Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Frekvenciatartomány: 500 MHz

Minőségellenőrzés: Mindegyik konfekciót külön ellenőrizzük

 

A vezeték és a csatlakozó műszaki részleteihez, valamint a cikkszámokhoz lásd az adatlapot. (német)

RJ45 X-Over patch kábel Cat.5e F/UTP H

  • Cat.5e
  • X-Over
  • halogénmentes
  • 100%-ban ellenőrizve
  • Made in Europe

Típus: Cat.5e X-Over patch kábel, halogénmentes, fóliaárnyékolással

Adatátviteli sebesség: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet

Frekvenciatartomány: 100 MHz

Minőségellenőrzés: Mindegyik konfekciót külön ellenőrizzük

 

A vezeték és a csatlakozó műszaki részleteihez, valamint a cikkszámokhoz lásd az adatlapot. (német)