Ipari patch kábelek

RJ45 PC Cat.6 S/FTP P

  • Cat.6
  • strapabíró ipari minőség
  • 100%-ban ellenőrizve
  • halogénmentes
  • olaj- és vegyszerálló
  • kopásálló
  • UV-álló
  • Made in Europe

Típus: Cat.6 ipari Ethernet patch kábel, PUR köpennyel, páronkénti és teljes árnyékolással

Adatátviteli sebesség: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet

Frekvenciatartomány: 250 MHz

Alkalmazási terület: Industrial Ethernet egységek összekapcsolása, UV-álló, jó kopásállóság, jó olaj- (ásványi olaj, ASTM-olaj) és vegyszerállóság

Minőségellenőrzés: Mindegyik konfekciót külön ellenőrizzük

 

A vezeték és a csatlakozó műszaki részleteihez, valamint a cikkszámokhoz lásd az adatlapot. (német)

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP P GN

  • Cat.5e
  • strapabíró ipari minőség
  • 100%-ban ellenőrizve
  • RAL 6018
  • optimalizált árnyékolás
  • olaj- és vegyszerálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • kopásálló

 

Típus: Cat.5e Industrial Ethernet / EtherCat patch kábel, PUR köpennyel, dupla árnyékolással, zöld (RAL 6018 színhez hasonló) színben

Adatátviteli sebesség: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet / EtherCat

Frekvenciatartomány: 100 MHz

Alkalmazási terület: ipari Ethernet egységek összekapcsolása, UV-álló, jó kopásállóság, jó olaj- és vegyszerállóság

Minőségellenőrzés: Mindegyik konfekciót külön ellenőrizzük

 

A vezeték és a csatlakozó műszaki részleteihez, valamint a cikkszámokhoz lásd az adatlapot. (német)

RJ45 PC Cat.6A S/FTP Y

  • Cat.6A
  • strapabíró ipari minőség
  • 100%-ban ellenőrizve
  • 10Gbit/s
  • UL/CSA-tanúsítvány
  • max. 90 méteres hosszal

 

Típus: Cat.6A Industrial Ethernet patch kábel, UL-/CSA-tanúsítvánnyal, páronkénti és teljes árnyékolással

Adatátviteli sebesség: 10 Gbit/s – Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet

Frekvenciatartomány: 500 MHz

Alkalmazási terület: Industrial Ethernet egységek összekapcsolása 
peer to peer: Cat.6A (TIA) 90 m-ig, Class EA (ISO) 80 m-ig

Minőségellenőrzés: Mindegyik konfekciót külön ellenőrizzük

 

A vezeték és a csatlakozó műszaki részleteihez, valamint a cikkszámokhoz lásd az adatlapot. (német)

RJ45 PC Cat.6A S/FTP TPE

  • Cat.6A
  • strapabíró ipari minőség
  • 100%-ban ellenőrizve
  • 10 Gbit/s
  • szuperrugalmas
  • kültéri felhasználásra
  • halogénmentes
     

Típus: Cat.6A Industrial Ethernet patch kábel, dupla árnyékolással és párárnyékolással, szuperrugalmas, UV-álló

Adatátviteli sebesség: 10 Gbit/s – Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet

Frekvenciatartomány: 500 MHz

Alkalmazási terület: Industrial Ethernet egységek összekapcsolása, kiválóan alkalmas kültéri felhasználásra

Minőségellenőrzés: Mindegyik konfekciót külön ellenőrizzük

 

A vezeték és a csatlakozó műszaki részleteihez, valamint a cikkszámokhoz lásd az adatlapot. (német)

RJ45 PC Cat.5e S/UTP FD P

  • Cat.5e
  • strapabíró ipari minőség
  • 100%-ban ellenőrizve
  • szuperrugalmas
  • energialáncokban használható
  • olaj- és vegyszerálló
  • kopásálló
  • UV-álló
  • Made in Europe

     

Típus: Cat.5e Industrial Ethernet patch kábel, PUR köpennyel, árnyékolással, szuperrugalmas, energialáncokban használható

Adatátviteli sebesség: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet

Frekvenciatartomány: 100 MHz

Alkalmazási terület: Industrial Ethernet egységek összekapcsolása, energialáncokban használható, jó olaj- és vegyszerállóság

Minőségellenőrzés: Mindegyik konfekciót külön ellenőrizzük

 

A vezeték és a csatlakozó műszaki részleteihez, valamint a cikkszámokhoz lásd az adatlapot. (német)