Üvegszálas konfekciók

Rendszerpartnerként az üvegszálas kábelek nagy kihívást jelentő csatlakoztatási technikájára specializálódtunk. Üvegszálas kábelek raktárról történő konfekcionálását kínáljuk egy sor standard hosszban, illetve speciális hosszokban tudunk gyártani, tesztelni és szállítani a legrövidebb időn belül. Az üvegszálas kábelek és csatlakozók programjából teljesen egyéni részegységeket állíthat össze, amelyek pontosan megfelelnek az Ön követelményeinek.
- Gondosan kiválasztott komponensek
- Folyamatos gyártás- és minőségfelügyelet
- A kiemelkedő csatlakozóminőség növeli alkalmazásai megbízhatóságát
- Valamennyi üvegszálas részegységet 100%-ban teszteltük
Szolgáltatásunkat elsősorban olyan vevők veszik igénybe, akiknek nem érné meg összeszerelő szerszám beszerezése vagy nem rendelkeznek a szükséges szaktudással. Röviden: Ön a LAPP-csoporttal mint specializált partnerrel arra a területre összpontosíthat, amelyen kiemelkedő a teljesítménye: központi üzleti tevékenységére.