Hungary
 
en
hu
 
0
0
0
Hungary
 
en
hu
 

Alkalmazások


Az Ipar 4.0-ban az épület- és irodahálózatok informatikai rendszerei összeolvadnak az ipari hálózatokkal. Ez jelentősen megváltoztatja a vállalatközi kommunikációt.


Az adatokat, az ipari digitalizáció legértékesebb eszközét megbízhatóan és a megfelelő időpontban kell továbbítani az adathálózat összes komponense között. A magasabb hőmérsékletek, az olajos környezet vagy az elektromágneses zavarok különleges követelményeket támasztanak az adatkábel kialakításával szemben. A mozgó gépalkatrészek vagy robotokban történő alkalmazások a kábeleket torzióval vagy hajlással járó további mechanikai terhelésnek teszik ki. Az ilyen alkalmazások hosszú élettartamának biztosításához megfelelő ipari kommunikációs megoldásra van szükség.


A csatlakozási megoldások egyik vezető világszintű szolgáltatójaként a LAPP-nál nagyon jól megértjük ügyfeleink kihívásait. Termékeink tökéletesen illeszkednek az ipari alkalmazásokhoz, és megoldásokat kínálnak az adathálózat valamennyi komponensének egymáshoz történő csatlakoztatásához, legyen szó akár robotkarról, akár irodai notebookjáról.

Alkalmazási útmutató

Termékválasztás az alkalmazások szerint
Tájékozódjon most

Fő kapcsolószekrény


A fő kapcsolószekrény az egész rendszer központi vezérlőegysége. Összekapcsolja egymással mind az irodai szintet, mind az egyes gépi kapcsolószekrényeket.


Egyrészt a fő kapcsolószekrény belsejében a feltételek jól ellenőrizhetők anélkül, hogy hőmérsékleti, vegyi vagy mechanikai terhelés fordulna elő. Másrészt az adatsebességre és a megbízhatóságra vonatkozó legmagasabb követelmények ütköznek az EMC-incidensekkel.


A fent említett követelmények mindegyikét figyelembe vettük az erre az alkalmazásra vonatkozó termékválasztás során.

  • A kapcsolószekrénybe vezető Ethernet méteráru-kábeleket a terepen szerelhető RJ45-adatcsatlakozókon keresztül csatlakoztatják.
  • Előre konfekcionált patchkábel RJ45-adatcsatlakozóval a kapcsolószekrényben az SPS és a hajtórendszer, decentralizált E/A-rendszer, HMI, Wifi, router stb. csatlakoztatásához. IP20 védettségi osztály.
  • Menedzselhető vagy nem menedzselhető switchek - a menedzselhető switchek redundáns hálózatok kiépítéséhez használhatók, és kiterjedt diagnosztikai funkciókkal rendelkeznek.
  • Tűzfal a biztonság és a hálózat elkülönítése érdekében NAT-on keresztül (Network Address Translation). Lehetővé teszi a hozzáférés korlátozását a vállalati hálózat többi részétől.

Gépben


A gépben különböző alkalmazások vannak az Ethernet-kommunikációhoz. Az esetek többségében a gépvezérlés és a gépben lévő szenzorok/aktorok közötti kommunikációról van szó.


A gépben használt termékeknek alkalmasnak kell lenniük a gépkörnyezethez. Mindenféle alkalmazással rendelkezünk, beleértve a fix/rugalmas/nagyon rugalmas, védett/védelem nélküli, Cat.5-től Cat.7A-i terjedőt, PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP alapján. Ezenkívül dugaszolható csatlakozó védettségi osztályok (IP20 – IP68), hogy ellenálljanak az olajos környezetnek, vagy különösen az élelmiszeriparban a gyakori tisztításnak.


A gépen belüli minden alkalmazás eltérő követelményeket támaszthat a kábeltípussal szemben. Ezeket mind figyelembe kell venni a megszakítás nélküli adatátvitel és a kapcsolat hosszú élettartama biztosításához.

  • Előkonfekcionált patch kábel, RJ45 adatcsatlakozóval a kapcsolószekrényben és a géphez való csatlakozáshoz. IP20 védettségi mód.
  • Előkonfekcionált patchkábel M8/M12 csatlakozóval és PUR vagy TPE burkolatú kábel a kapcsolószekrényen kívüli védelem nélküli alkalmazásokhoz.
  • Menedzselhető vagy nem menedzselhető switchek - a menedzselhető switchek redundáns hálózatok kiépítéséhez használhatók, és kiterjedt diagnosztikai funkciókkal rendelkeznek.
  • PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP-alapú, Ethernet meterware-kábel fix/rugalmas/nagyon rugalmas alkalmazásokhoz, különböző burkolati anyagokkal/típusokkal az alkalmazási előírás követelményeitől függően.
  • Meterware szenzorkábel rugalmas/nagyon rugalmas alkalmazásokhoz, a szenzorok és aktorok közötti kapcsolathoz.

Kapcsolószekrénytől kapcsolószekrényig


A szokásos gyári termelésben az alkalmazott topológiától függően különböző gépi kapcsolószekrények és gépek össze vannak kötve a fő kapcsolószekrényen keresztül vagy egymással. Az ezen egységek közötti megbízható Ethernet-kommunikáció biztosítja az egész gyártósor zökkenőmentes működését. Egy sor esetleges meghibásodása az egész termelést leállíthatja. A csatlakozáshoz tray- vagy ipari használatra alkalmas ethernet-kábeleket használunk. Terepen szerelhető RJ45-csatlakozókkal konfekcionáljuk, és menedzselhető vagy nem menedzselhető switchekkel kötjük össze.


Az erre az alkalmazásra használt ethernet-kábeleknek alkalmasnak kell lenniük a kábeltálcás telepítésre (pl. lángálló, halogénmentes, CPR-osztályozású, UL-tanúsítású kábeltálca), vagy át kell vezetni azokat azon a termelési területen, ahol a hőmérsékleti, vegyi, mechanikai vagy EMC-ellenállás lehetséges követelményei fennállnak.

  • Kábel kábeltálcában az USA-ban történő használathoz és az Underwriter Laboratories (USA) által PLTC-ként (power limited tray cable) vagy nyílt kábeltálcához PLTC-ER-ként (power limited tray cable exposed run) bevizsgálva
  • Kábel hossza szerint a kábeltálcába történő telepítéshez
  • Terepen szerelhető RJ45 adatcsatlakozó, IP20 védettségi mód kapcsolószekrényekben
  • A kapcsolószekrényen kívüli dugaszolható csatlakozók IP67 védettségi móddal rendelkeznek
  • A menedzselhető switchek redundáns hálózatok kiépítéséhez használhatók, és kiterjedt diagnosztikai funkciókkal rendelkeznek
  • A SKINTOP®-tömszelencék és a DIX-M automatizációs betétek használhatók a szekrényekben/gépekben a kábelbevezetés megfelelő tömítéséhez

Roboton


A robotalkalmazások egyre gyakrabban használatosak a modern ipari üzemekben. Az ipari robotok biztosítják a nagy sebességet, a megbízhatóságot, a minőséget, és végülis hozzájárulnak végtermékeik versenyképességéhez. Ez az alkalmazás nagyon specifikus követelményeket támaszt az ethernet-kábelekkel és kábeltartozékokkal szemben.


Az ethernet-kábelek biztosítják a szenzorok, kamerák és szervomotorok közötti adatátvitelt. Az adatsebességgel szemben magasabb követelmények állnak fenn különösen akkor, ha például a folyamatot nagy felbontású és nagy képsebességű kamerák segítségével vizuálisan ellenőrzik. A robotalkatrészek Ethernet-csatlakozása egy kapcsolószekrényben kezdődik. Az adatkábeleket gyakran a szervomotorok kábelei mellett helyezik el, ezért fontos figyelni az EMC-re.


A robotalkatrészek különböző mozgásainak következtében a kábelek nagy gyakoriságban vannak kitéve hajlítási és torziós mozgásokkal, vegyi és mechanikai terheléssel kombinált igénybevételeknek. A kábelnek ezen feltételek mellett is biztosítania kell a megbízható adatkapcsolatot. Még a mozgás során jelentkező kis adatveszteség is latenciát okozhat, és a termelés leállásához vezethet, vagy a legrosszabb esetben akár emberéleteket is veszélyeztethet.


A LAPP speciálisan kifejlesztett robotikai ethernet-kábelei kiválóan alkalmasak ezekhez az alkalmazásokhoz.

  • A robotbázistól a fogóig terjedő kábelfáknak (úgynevezett dresspack-ok) csavarodásmentesnek és robusztusnak kell lenniük
  • A szálaknak dugaszolhatóknak kell lenniük, hogy karbantartás esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők legyenek. Ehhez EPIC® DATA karimás csatlakozók használhatók, amelyeket a dresspack csatlakoztatásához a robot alapjához rögzítenek.
  • A robot dugaszolható csatlakozóinak IP67 védettségi módja garantálja a nedvességgel, szennyeződésekkel és rezgésekkel szembeni védelmet

Energialáncba


Az ipari alkalmazásokban gyakran fordulnak elő lineáris, vízszintes vagy függőleges mozgások. Egy jellemző alkalmazás, hogy az ethernet-kábelek más kábelekkel és tömlőkkel együtt energialáncba vannak telepítve. A kábelnek ellen kell állnia az energialánc más részeivel történő gyakori hajlításnak, gyorsulásnak és fizikai érintkezésnek.


Az ilyen alkalmazásokhoz használt ethernet-kábeleknek bizonyos tulajdonságokkal kell rendelkezniük, mint pl. kis hajlítási sugár, nagy számú hajlítási ciklus, gyorsulási és súrlódási ellenállás. Az energialáncon belüli korlátozott hely miatt az EMC egy másik fontos tulajdonság lehet. Különösen magasabb bitráta-osztályok esetén, mint Cat. 6a vagy annál magasabb, a gyakori hajlítás nagy kihívást jelenthet a kábeltervezés szempontjából.

  • A kábeleknek dugaszolhatóknak kell lenniük, hogy karbantartás esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők legyenek. Az EPIC® DATA karimás csatlakozók kiválóan alkalmasak erre
  • A rezgések és a gépen lévő szennyeződések miatt az IP67 védettségi osztályú magas tömítés biztosítása érdekében energialánchoz alkalmas patchkábeleket használnak átfröccsöntött csatlakozókkal.
  • A további dugaszolható csatlakozók, mint pl. a szenzor/aktor kábelezés szintén IP67 védettségi móddal rendelkezik

Épületben vagy irodában


Az épület- vagy irodahálózat összeköti egymással és az Internettel a számítógépeket, a szervereket és a berendezéseket. Az ilyen alkalmazásokban használt ethernet kábeleknek és ethernet patch kábeleknek gyakran halogénmenteseknek, lángállóknak kell lenniük és CPR-tanúsítással kell rendelkezniük, hogy az épületben bekövetkező tűz esetén ne jelentsenek emberéletet fenyegető veszélyt. Az épületek közötti kapcsolathoz az üvegszálas kábelek biztosítják a legnagyobb sebességű adatátvitelt.

  • Az ETHERLINE® rézalapú LAN-kábeleket 100 m-ig terjedő távolságokra használják.
  • Az optikai vezetőket nagyobb távolságra használják két épület közötti vagy épületeken belüli csatlakozásra. Az optikai adatátvitelhez különböző dugaszolható csatlakozókat használnak, mint pl. az SC-csatlakozó.
  • A HITRONIC® Breakout-kábeleket az épületen belüli kábelezéshez használják.
  • A HITRONIC® kültéri kábeleket külső kábelezéshez és épületek közötti kábelezéshez használják. A fixen telepített kábelek a HITRONIC® SBX sorozat csatlakozódobozaihoz csatlakoznak.
  • •    A csatlakozódobozok esetén HITRONIC® optikai patchkábeleket használnak a készülékek csatlakoztatásához.
  • A Cat.7 vagy annál magasabb kategóriájú ETHERLINE® LAN-kábeleket irodai kábelezéshez használják, és fixen telepítve vannak az épületben.
  • Az RJ45-csatlakozót rézalapú adatátvitelhez használják
  • LAN CAT.6A patchkábel irodai környezetben történő használathoz

Terepi alkalmazás


Az összekapcsolt üzemekben a termelési folyamatok gyakran lineárisan vannak elrendezve. Ezt buszkábelezésnek vagy Daisy Chain-nek is nevezik. Ez azt jelenti, hogy a különböző komponensek sorba vannak kapcsolva. Az első komponens általában a kapcsolószekrényben lévő vezérlés, ahonnan az ethernet-kábel a berendezés mentén a decentralizált I/O-rendszerekhez, valamint a szenzorokhoz és az aktorokhoz vezet.


Az ehhez az alkalmazáshoz használt ethernet-kábeleknek és kábeltartozékoknak az alkalmazás helyén bizonyos követelményeknek kell megfelelniük. Ezek védett és védetlen területekre egyaránt telepíthetők. Ezeknek adott esetben ellenállóknak kell lenniük az élelmiszerfeldolgozás során használt tisztítószerekkel, a fémfeldolgozás során használt különböző olajfajtákkal vagy magas, ill. alacsony hőmérsékletekkel szemben.


A LAPP ethernet-kábelek és tartozékok széleskörű portfóliójával rendelkezik mindenféle ipari alkalmazáshoz. Szakértőink készen állnak arra, hogy tanácsot adjanak a megfelelő termékválasztáshoz.

  • A kapcsolószekrény SPS-étől a terepi I/O-rendszerekhez való csatlakozás rézalapú ETHERLINE® kábel vagy patchkábel segítségével valósul meg
  • A terepen a szenzorhoz vagy az aktorhoz történő decentralizált csatlakozás M12 dugaszolható csatlakozón keresztül történik. Ezek IP67 védettségi osztályúak.