ETHERLINE® ACCESS
Ipari hálózati megoldások az okos gyárban
Az Ipar 4.0, a „smart factory” és a hálózatba kapcsolt kommunikációs rendszerek korában folyamatosan növekszik az adatigény és ezzel együtt az adatátvitelre vonatkozó követelmények is. A gépek és a gyártási rendszerek közti hatékony és megbízható kommunikáció az okos gyárcsarnokok versenyképességi sikerének egyik fontos tényezője. Ezért igen komoly követelményeket támasztanak a gyártásban megjelenő összekapcsolási megoldások irányában. Minden hálózatnak meg kell birkóznia a zord ipari körülményekkel és a nagy adatmennyiséggel, de egyidejűleg ellen kell állnia a külső hatásoknak is. A csatlakozók, adatvezetékek és a megfelelő tartozékok által biztosított megbízható adattovábbítás mellett az aktív komponenseket is tökéletesen össze kell hangolni a rendszermegoldásokkal – végső soron ezek döntenek a hálózatok teljesítőképességéről, hogy azok nagy adatmennyiségeket gyorsan és tökéletesen tudjanak a megfelelő célba juttatni.
Ha az ipari kommunikáció témájáról van szó, minden komponenst össze kell hangolni a többivel és mindennek tökéletesen illeszkednie kell. Ezért az ETHERLINE® ACCESS termékcsaláddal a megfelelő hálózati kapcsolókat kínáljuk az Ön ipari Ethernet rendszeréhez. Még egyszerűbb telepítés esetén is széles hőmérsékleti tartományban képes garantálni a nagy átviteli arányt és zord alkalmazási körülmények esetén is egyenletes marad a minőség.
A termékek áttekintése
- NAT router tűzfal funkcióval
- PROFINET® switchek lapos kiszerelésben
- Nem menedzselhető switchek lapos kiszerelésben
- Menedzselhető switchek
- Nem menedzselhető switchek
A termékek tulajdonságainak és előnyeinek áttekintése:
- Nagyfokú rendelkezésre állás – redundáns energiaellátás
- Nagyfokú rendelkezésre állás – gyűrű topológiák
- Karbantartást nem igényel – nincs ventilátor
- Robusztus fémház és kalapsínes szerelés
NAT router tűzfal funkcióval

Jellemzők
- NAT (Basic NAT, NAPT) és port-továbbítás
- Beépített tűzfal-funkció
- RJ45 portok: 10/100BaseT(X)
- Hőmérséklettartomány: –40 °C–75 °C
- Feszültségtartomány: 18–30 VDC
- UL 61010
Előnyök
- Kompakt kialakítás nagy port-sűrűséggel
- Csökkentett telepítési ráfordítás a meglévő hálózatokba
- Egyszerű konfiguráció a webes illesztőfelület segítségével
- Helytakarékos és ipari kalapsínes szerelés
Part number | Articlename | Base Unit | Price (Base Price) | |
---|---|---|---|---|
21700141
|
ETHERLINE ACCESS NF04T |
Letöltések
- QuickStartGuide DE
- QuickStartGuide EN
- Kézikönyv
PROFINET® kapcsolók lapos kiszerelésben

Jellemzők
- PROFINET® kapcsolók 4, 8 és 16 porttal
- PROFINET® Conformance Class B
- A PROFINET® telegrammok priorizálása
- LLDP szomszédsági felismerés
- RJ45 portok: 10/100BaseT(X)
- Hőmérséklettartomány: –40 °C–75 °C
- Működési feszültség: 18–30 VDC
- UL 61010
Előnyök
- Kompakt kialakítás nagy port-sűrűséggel
- Egyszerű konfiguráció a webes illesztőfelület segítségével
- Helytakarékos és ipari kalapsínes szerelés
Part number | Articlename | Base Unit | Price (Base Price) | |
---|---|---|---|---|
21700140
|
ETHERLINE ACCESS PNF04T | |||
21700142
|
ETHERLINE ACCESS PNF08T | |||
21700143
|
ETHERLINE ACCESS PNF16T |
Nem menedzselhető switchek lapos kiszerelésben

Jellemzők
- Kapcsolók 5, 8 és 16 porttal
- RJ45 portok: 10/100BaseT(X)
- Hőmérséklettartomány: –25 °C–60 °C
- Feszültségtartomány: 18–30 VDC
- UL 61010
Előnyök
- Kompakt kialakítás nagy port-sűrűséggel
- PROFINET® támogató eszköz
- Helytakarékos és ipari kalapsínes szerelés
Part number | Articlename | Base Unit | Price (Base Price) | |
---|---|---|---|---|
21700144
|
ETHERLINE ACCESS UF05T | |||
21700145
|
ETHERLINE ACCESS UF08T | |||
21700146
|
ETHERLINE ACCESS UF16T |
Menedzselhető switchek
Jellemzők
- Kapcsolók 6 és 8 RJ45 porttal, 10/100 BaseT(X)
- Kapcsolók 8 RJ45 porttal és 2 SFP porttal, 10/100/1000 BaseT(X)
- Packet puffer méret: 1 Mbit
- Redundáns tápellátás: 24 VDC
- Támogatott protokollok: HTTP, Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6 és sok egyéb
- Hőmérséklettartomány: –40 °C–75 °C
- UL 61010
- Ütés: IEC 60068-2-27
- Szabadesés: IEC 60068-2-32
- Rezgés: IEC 60068-2-6
Előnyök
- A legrugalmasabb és globálisan elérhető megoldások egy kézből
Part number | Articlename | Base Unit | Price (Base Price) | |
---|---|---|---|---|
21700125
|
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN | |||
21700126
|
ETHERLINE ACCESS M08T-2GEN | |||
21700136
|
ETHERLINE ACCESS M08T02SFP | |||
21700137
|
ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP |
Nem menedzselhető switchek

Jellemzők
- Kapcsolók 5, 8 és 16 porttal
- RJ45 portok: 10/100/1000 BaseT(X)
- Packet puffer méret: 1Mbit
- Broadcast storm protection
- Redundáns tápellátás: 24 VDC
- Hőmérséklettartomány: -10 °C–60 °C
- UL 61010
- Ütés: IEC 60068-2-27
- Szabadesés: IEC60068-2-32
- Rezgés: IEC 60068-2-6
Előnyök
- A legrugalmasabb és globálisan elérhető megoldások egy kézből