Ipari Ethernet legjobbai

A gyors és biztonságos adatátvitel minden gép és rendszer alapja, és manapság sokkal fontosabb, mint korábban. Ezt a LAPP-nál tudjuk, ezért fejlesztünk és gyártunk olyan termékeket, illetve megoldásokat, amelyek évekig pontosan ezt teszik lehetővé. Különösen a durva ipari környezetben gyorsan nyilvánvalóvá válik, hogy mely termékek képesek ellenállni ezeknek a követelményeknek.
Az LAPP a minőséget és a megbízhatóságot jelenti. Számos ismert ügyfél bízik a LAPP-ban és mindig is termékeinkre támaszkodtak.
Támaszkodjon a LAPP-ra - a gyors és biztonságos adatátvitel érdekében! Vevők ezrei és számos iparági vezető kipróbálták és tesztelték a legkülönbözőbb alkalmazásokban.
Ha bármilyen kérdése, vagy speciális igénye van, akkor legjobb, ha kapcsolatba lép LAPP kapcsolattartójával.
Még nem találta meg a megfelelőt, vagy további segítségre van szüksége a kiválasztáshoz?
Kiválasztó táblázatunk rövid áttekintést nyújt az összes termékről és tartozékáról. Intelligens csatlakozási megoldások az ipari kommunikációhoz.
Profinet 2-érpáras - 100 Mbit/s
Profinet 4-érpáras - 10 Gbit/s
Alkalmazás | Kábel | Csatlakozó RJ45 Egyenes T568A | Csatlakozó RJ45 Egyenes T568B | Csatlakozó RJ45 Könyök T568A | Csatlakozó RJ45 Könyök T568B | M12X Csatlakozó | M12X Hüvely | M12X Hüvely fali átvezetés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | 2170464 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Flexibel | 2170930 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Schleppkette | 2170484 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Roboter | 2170481 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Ipari Ethernet (Ethernet/IP) 2-érpáras - 100 Mbit/s
Alkalmazás | Kábel | Csatlakozó RJ45 Egyenes T568A | Csatlakozó RJ45 Egyenes T568B | Csatlakozó RJ45 Könyök T568A | Csatlakozó RJ45 Könyök T568B | M12D Csatlakozó | M12D Hüvely |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | 2170280 | 21700654 | 21700655 | 21700639 | 21700640 | 21700648 | 22261016 |
Flexibel | 2170284 | 21700654 | 21700655 | 21700639 | 21700640 | 21700648 | 22261016 |
Schleppkette | 2170289 | 21700654 | 21700655 | 21700639 | 21700640 | 21700648 | 22261016 |
Ipari Ethernet (Ethernet/IP) 4-érpáras - 1 Gbit/s
Ipari Ethernet (Ethernet/IP) 4-érpáras - 10 Gbit/s
Alkalmazás | Kábel | Csatlakozó RJ45 Egyenes T568A | Csatlakozó RJ45 Egyenes T568B | Csatlakozó RJ45 Könyök T568A | Csatlakozó RJ45 Könyök T568B | Csatlakozó M12X | Hüvely M12X | Hüvely M12X fali átvezetés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | 2170464 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Flexibel | 2170934 | 21700654 | 21700655 | 21700639 | 21700640 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Schleppkette | 2170484 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Roboter | 2170481 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |