PROFINET® Fast Connect

Akár 50% időmegtakarítás az adatcsatlakozó szerelése során – a PROFINET® Fast Connect segítségével

A Fast Connect felépítése egy speciális belső köpeny, valamint a páros árnyékolás helyett egy leválasztó kereszt segítségével könnyíti meg a konfekcionálást. A konfekció ideje ezáltal jelentősen lerövidül. Az árnyékolással és az alkalmazási területtel szemben támasztott valamennyi követelmény optimálisan teljesíthető. Nincsen szükség a páros árnyékolás körülményes négyszeres eltávolítására. A megfelelő szerszámmal közvetlenül az érpárokig lehet elvégezni a szigetelés eltávolítását.

Tökéletes összehangoltság – a Fast Connect komponensek

A LAPP tapasztalat rendszerszintű beszállítóként erős partner a konfekcionálás területén. A vezetéktől kezdve a csatlakozókon át a megfelelő szerszámig – nálunk mindent egy kézből kap meg. Természetesen a márkára jellemző első osztályú minőségben.

fast connect komponente 1200 x 630 v1 final

Rendkívül egyszerű szerelés néhány lépésben:

Egyébként: A jobb megkülönböztethetőség kedvéért minden Fast Connect adatvezeték mellett „FC” rövidítés található a cikk megnevezésében.

Schritt1

1.

A köpenyt és az árnyékoló hálót Fast Connect szerszámmal egy művelettel vágja le.

Schritt2

2.

Az ereket a színkódok szerint dugja be az érkezelőbe.

Schritt3

3.

Behelyezni, becsavarozni – kész!