Ethernet kommunikáció lineárisan mozgatott alkalmazásban

applikationsbilder 1500 x 750 v23

Az ipari alkalmazásokban gyakran használnak vízszintes vagy függőleges irányban lineáris módon mozgatott gépegységeket, pl. egy H-portálban. Tipikus alkalmazás például a pick-and-place gép, ahol az elemeket pontosan kell megfogni, szétosztani vagy lehelyezni. Italgyártás során ez jelentheti például a megtöltött palackok italosdobozba történő behelyezését.

Különleges specifikációk

  • A gép statikus elemeitől a mozgatott részekig futó kábeleket kábelláncként telepítik, melyeknek alkalmasnak kell lenniük a nagy dinamikájú, tartós mozgásra
  • A kábeleket dugaszolható módon kell kialakítani, hogy karbantartás esetén gyorsan és egyszerűen lehessen őket cserélni. Ehhez használhatók az EPIC® DATA hornyos csatlakozók
  • A rezgés és a gépen található szennyeződés miatt a kábelláncos telepítéshez alkalmas, fröccsöntött csatlakozóval szerelt patch kábeleket használnak, így lehet biztosítani az IP67 érintésvédelmi osztálynak megfelelő sűrűséget.
  • Egyéb csatlakozók (pl. szenzor/aktor-kábelezés) ugyancsak IP67 védelmi osztállyal rendelkeznek

Alkalmazott termékek

A gép kapcsolószekrényétől a gép felé irányuló kommunikációhoz