Ethernet kommunikáció két kapcsolószekrény között

applikationsbilder 1500 x 750 v25

A különböző gép kapcsolószekrények a fő kapcsolószekrényen keresztül vannak összekötve egymással. A kapcsolatot a kapcsolószekrényben lévő menedzselhető és nem menedzselhető switcheken keresztül folyik. A csatlakoztatás helyben telepíthető RJ45 dugaszolható adatcsatlakozókkal, ill. az ipari Ethernet vezetékre telepített patch panelekkel történik. A vezetékeket kábelcsatornába rögzítve fektetik le.

Különleges specifikációk

  • A kábelcsatornában fektetett kábeleket az USA-ban történő használathoz az Underwriter Laboratories (UL) tanúsította PLTC-ként (power limited tray cable) vagy nyitott kábelcsatornák esetén PLTC-ER-ként (power limited tray cable exposed run)
  • A kábelcsatornában végzett telepítéshez méterárut használnak
  • Helyben konfekcionálható, IP20 védelmi osztályú RJ45 csatlakozó a kapcsolószekrényben
  • A kapcsolószekrényen kívüli csatlakozók IP67 védelmi osztállyal rendelkeznek
  • A menedzselhető switcheket redundáns hálózatok kialakításához lehet használni és átfogó diagnosztikai funkcióval rendelkeznek

Alkalmazott termékek

A kapcsolószekrénytől a fő kapcsolószekrény felé irányuló kommunikációhoz