Ethernet kommunikáció egy daisy-chain topológiában

applikationsbilder 1500 x 750 v24

A láncolt berendezésekben a gyártási folyamatok gyakran lineáris elrendezésűek. Az Ethernet-szereplők elrendezése, valamint a kábelezés a berendezés mentén történik. Ezt buszkábelezésnek vagy daisy-chain kapcsolásnak is nevezik. Ilyenkor több komponens sorban van összekapcsolva egymással. Az első komponens legtöbbször a kapcsolószekrényben található vezérlés, ahonnan az Ethernet-vezetéket a decentrális E/A rendszerekhez, valamint a berendezésben található érzékelőkhöz és beavatkozó elemekhez vezetik.

Különleges specifikációk

  • A kapcsolószekrényben lévő PLC és a terepen található E/A rendszerek összekapcsolását rézalapú ETHERLINE® vezetékekkel, ill. patch kábelekkel valósítják meg.
  • A mezőben az érzékelő, ill. beavatkozó elem decentrális összekapcsolása az M12 csatlakozóval történik. Ezek IP67 érintésvédelmi osztállyal rendelkeznek.

Alkalmazott termékek

A kapcsolószekrénytől a decentrális E/A-rendszer, érzékelő, ill. beavatkozó elem felé irányuló kommunikációhoz

  • EPIC® DATA RJ45 (a kapcsolószekrényben)
  • ETHERLINE® TRAY (a kapcsolószekrény és az első decentrális E/A-rendszer, ill. hajtás összekapcsolásához
  • EPIC® DATA M12 csatlakozó (az első decentrális E/A-rendszerrel való összekapcsoláshoz, ill. az első beavatkozó elemhez a mezőben)
  • ETHERLINE® M12 / M12 patch kábel (két decentrális E/A-rendszer vagy a mezőben található két beavatkozó elem összekapcsolásához)
  • UNITRONIC® SENSOR kábelkészlet (a decentrális E/A-rendszer és a mezőben található érzékelők összekapcsolásához)