Ethernet kommunikáció a roboton / torziós mozgás

applikationsbilder 1500 x 750 v2

A robotalkalmazásokat különböző iparágakban használják. Rétegeznek, tárolnak, szállítanak vagy rakásolnak. Ennek során a kábelek a torziós, vagy hajlító mozgások miatt különösen nagy igénybevételnek vannak kitéve. A LAPP speciálisan erre fejlesztett robotika-vezetékeit éppen erre tervezték.

Különleges specifikációk

  • A robot alapzatáról a megfogóig futó kábelkötegnek (ún. dresspack) ellen kell állnia a torziós erőknek és robusztusnak kell maradnia
  • A kötegeket dugaszolható módon kell kialakítani, hogy karbantartás esetén gyorsan és egyszerűen lehessen őket cserélni. Ehhez használhatók az EPIC® DATA hornyos csatlakozók, melyek a robot lábra vannak rögzítve.
  • A roboton található csatlakozók IP67 érintésvédelmi osztályúak, így biztosítva van a nedvesség, szennyeződés és rezgés elleni védelem.

Alkalmazott termékek

A kapcsolószekrénytől a robotláb felé irányuló kommunikációhoz

A mozgatott robotkaron a remote I/O modulig terjedő kommunikációhoz

A remote I/O modultól az érzékelők (pl. hőmérséklet-érzékelő) felé irányuló kommunikációhoz