Ethernet kommunikáció a gép kapcsolószekrényében

applikationsbilder 1500 x 750 v26

A gép kapcsolószekrénye hozza létre a kapcsolatot a gép és a fő kapcsolószekrény között. A központi fő kapcsolószekrényen keresztül össze van kapcsolva az irodai szinttel, valamint a terepi szinten lévő további gép kapcsolószekrényekkel. A gép kapcsolószekrényben végzett telepítés rézből készült patch kábelekkel történik.

Különleges specifikációk

  • Ethernet-méteráru kábelcsatornába való fektetéshez a főkapcsoló szekrénybe történő bevezetéshez. Telepítés a helyszínen konfekcionálható RJ45 csatlakozóval.
  • Különböző hosszúságú, előre konfekcionált patch kábelek RJ45 csatlakozókkal a kapcsolószekrényben, valamint a gépre történő bekötéshez. IP20 érintésvédelmi osztály.
  • Menedzselhető és nem menedzselhető switchek – a menedzselhető switcheket redundáns hálózatok kialakításához lehet használni és többek között átfogó diagnosztikai funkcióval rendelkeznek.

Alkalmazott termékek

A gép kapcsolószekrényétől a gép felé irányuló kommunikációhoz

A gép kapcsolószekrényén belüli kommunikációhoz

A gép kapcsolószekrényétől a fő kapcsolószekrény felé irányuló kommunikációhoz