ETHERLINE® ACCESS

Ipari hálózati megoldások az okos gyárban

Az Ipar 4.0, a „smart factory” és a hálózatba kapcsolt kommunikációs rendszerek korában folyamatosan növekszik az adatigény és ezzel együtt az adatátvitelre vonatkozó követelmények is. A gépek és a gyártási rendszerek közti hatékony és megbízható kommunikáció az okos gyárcsarnokok versenyképességi sikerének egyik fontos tényezője. Ezért igen komoly követelményeket támasztanak a gyártásban megjelenő összekapcsolási megoldások irányában. Minden hálózatnak meg kell birkóznia a zord ipari körülményekkel és a nagy adatmennyiséggel, de egyidejűleg ellen kell állnia a külső hatásoknak is. A csatlakozók, adatvezetékek és a megfelelő tartozékok által biztosított megbízható adattovábbítás mellett az aktív komponenseket is tökéletesen össze kell hangolni a rendszermegoldásokkal – végső soron ezek döntenek a hálózatok teljesítőképességéről, hogy azok nagy adatmennyiségeket gyorsan és tökéletesen tudjanak a megfelelő célba juttatni.

Ha az ipari kommunikáció témájáról van szó, minden komponenst össze kell hangolni a többivel és mindennek tökéletesen illeszkednie kell. Ezért az ETHERLINE® ACCESS termékcsaláddal a megfelelő hálózati kapcsolókat kínáljuk az Ön ipari Ethernet rendszeréhez. Még egyszerűbb telepítés esetén is széles hőmérsékleti tartományban képes garantálni a nagy átviteli arányt és zord alkalmazási körülmények esetén is egyenletes marad a minőség.

 

A termékek áttekintése

  • NAT router tűzfal funkcióval
  • PROFINET® switchek lapos kiszerelésben
  • Nem menedzselhető switchek lapos kiszerelésben
  • Menedzselhető switchek
  • Nem menedzselhető switchek

A termékek tulajdonságainak és előnyeinek áttekintése:

  • Nagyfokú rendelkezésre állás – redundáns energiaellátás
  • Nagyfokú rendelkezésre állás – gyűrű topológiák
  • Karbantartást nem igényel – nincs ventilátor
  • Robusztus fémház és kalapsínes szerelés

NAT router tűzfal funkcióval

ETHERLINE ACCESS STEP 3-NAT Firewall rgb v002

Jellemzők 

  • NAT (Basic NAT, NAPT) és port-továbbítás
  • Beépített tűzfal-funkció
  • RJ45 portok: 10/100BaseT(X)
  • Hőmérséklettartomány: –40 °C–75 °C
  • Feszültségtartomány: 18–30 VDC
  • UL 61010

Előnyök

  • Kompakt kialakítás nagy port-sűrűséggel
  • Csökkentett telepítési ráfordítás a meglévő hálózatokba
  • Egyszerű konfiguráció a webes illesztőfelület segítségével
  • Helytakarékos és ipari kalapsínes szerelés
Part number Articlename Base Unit Price (Base Price)
21700141
ETHERLINE ACCESS NF04T    

Letöltések

 

 

PROFINET® kapcsolók lapos kiszerelésben

PROFINET switches

Jellemzők 

  • PROFINET® kapcsolók 4, 8 és 16 porttal
  • PROFINET® Conformance Class B
  • A PROFINET® telegrammok priorizálása
  • LLDP szomszédsági felismerés
  • RJ45 portok: 10/100BaseT(X)
  • Hőmérséklettartomány: –40 °C–75 °C
  • Működési feszültség: 18–30 VDC
  • UL 61010

Előnyök

  • Kompakt kialakítás nagy port-sűrűséggel
  • Egyszerű konfiguráció a webes illesztőfelület segítségével
  • Helytakarékos és ipari kalapsínes szerelés
Part number Articlename Base Unit Price (Base Price)
21700140
ETHERLINE ACCESS PNF04T    
21700142
ETHERLINE ACCESS PNF08T    
21700143
ETHERLINE ACCESS PNF16T    

Nem menedzselhető switchek lapos kiszerelésben

ETHERLINE ACCESS UF05T Product 1

Jellemzők 

  • Kapcsolók 5, 8 és 16 porttal
  • RJ45 portok: 10/100BaseT(X)
  • Hőmérséklettartomány: –25 °C–60 °C
  • Feszültségtartomány: 18–30 VDC
  • UL 61010

Előnyök

  • Kompakt kialakítás nagy port-sűrűséggel
  • PROFINET® támogató eszköz
  • Helytakarékos és ipari kalapsínes szerelés
Part number Articlename Base Unit Price (Base Price)
21700144
ETHERLINE ACCESS UF05T    
21700145
ETHERLINE ACCESS UF08T    
21700146
ETHERLINE ACCESS UF16T    

Menedzselhető switchek

Jellemzők 

  • Kapcsolók 6 és 8 RJ45 porttal, 10/100 BaseT(X)
  • Kapcsolók 8 RJ45 porttal és 2 SFP porttal, 10/100/1000 BaseT(X)
  • Packet puffer méret: 1 Mbit
  • Redundáns tápellátás: 24 VDC
  • Támogatott protokollok: HTTP, Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6 és sok egyéb
  • Hőmérséklettartomány: –40 °C–75 °C
  • UL 61010
  • Ütés: IEC 60068-2-27
  • Szabadesés: IEC 60068-2-32
  • Rezgés: IEC 60068-2-6

Előnyök

  • A legrugalmasabb és globálisan elérhető megoldások egy kézből
Part number Articlename Base Unit Price (Base Price)
21700125
   
21700126
   
21700136    
21700137    

Nem menedzselhető switchek

ETHERLINE ACCESS U16T rgb v002

Jellemzők 

  • Kapcsolók 5, 8 és 16 porttal
  • RJ45 portok: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Packet puffer méret: 1Mbit
  • Broadcast storm protection
  • Redundáns tápellátás: 24 VDC
  • Hőmérséklettartomány: -10 °C–60 °C
  • UL 61010
  • Ütés: IEC 60068-2-27
  • Szabadesés: IEC60068-2-32
  • Rezgés: IEC 60068-2-6

Előnyök

  • A legrugalmasabb és globálisan elérhető megoldások egy kézből
Part number Articlename Base Unit Price (Base Price)
21700123
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN    
21700124
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN    
21700120 ETHERLINE ACCESS U16T    
21700138    
21700129