Üvegszálas Kábelek a szélessáv kiépítéséhez a LAPP-Tól

Kiszállítás időpontra az építési helyszínre, megbízható minőség és azonnali szükséghelyzetek - ezek minden építő cég tipikus kívánságai. Ügyfeleink gyakran száloptikás kábeleket vezetnek nagy távolságokra. Mindezt veszteségek nélkül, a jövőbiztos szélessávú hálózatok érdekében.

 

Az LAPP száloptikai kábeleivel nagy mennyiségű adat továbbítható gyorsan és megbízhatóan. Az adatok lézerjelként kerülnek továbbításra. És ez réz-, interferencia- és lehallgatásbiztos technika. Még az elektromágneses sugárzás sem befolyásolja az átvitelt.

 

KÉRJE INGYENES AJÁNLATUNKAT!

Breitbandausbau zugeschnitten

Tudjuk, hogy a szélessávú bővítés még mindig gyerekcipőben jár, és minden projektjének megvannak a maga kihívásai. Nyugodjon meg: mi az LAPP-nál a rajtvonalon állunk, hogy segítsük Önt. Együtt kezeljük a kihívásokat és egyedi megoldásokat dolgozunk ki, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Szakértőink örömmel adnak tanácsot Önnek.

Az optikai kábelek számos szabványhosszban állnak az Ön rendelkezésére.

Szüksége van speciális kivitelekre, vagy hosszúságokra? A LAPP-nál a lehető legrövidebb idő alatt elkészíthetjük és tesztelhetjük a kívánt hosszúságot, és világszerte eljuttatjuk Önhöz.

 

Az Ön előnyei:

  • Magas rendelkezésre állás készletről Németországból
  • Egyutas, tömörfa dobok szállítása szállítókereten
  • Testreszabott címkézési megoldások: Optimális elosztás és lopásbiztonság az építkezésen
  • Keretmegállapodások egyedi lehívási ciklusokkal: egyszeri megrendelés - lehívás az igények alapján
  • Minden előforduló szálszabványt kínálunk, akár Európából, akár Ázsiából

 

Hagyja, hogy LAPP szakemberei kötelezettség nélkül tanácsadást nyújtsanak Önnek!

Ajánlatadáshoz kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben a sales(at)lapphungaria.hu címen.

A LAPP száloptikai megoldásaival Ön a biztonságos oldalon van. Mindent megkap tőlünk, amire az építési munkánál szüksége lesz: egyetlen forrásból és a szokásos LAPP minőségben.

 

A-D(ZN)2Y FttH Mikrokábel

Megnevezés: A-D (ZN) 2Y / 4Y száloptikai mikrokábel hajlításra optimalizált szálakkal a G.657A1 szerint házi bekötő kábelként, központi kötegelő elemmel és nemfémes húzástehermentesítővel 10/6 és 7/4 kivitelű mikrocsövekben történő alkalmazásra.

Termék áttekintés:

Szabványos megnevezés Húzóerő N Átmérő (mm)
A-D(ZN)2Y 2 E9 / 125  80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 4 E9 / 125  80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 6 E9 / 125  80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125  80-100 2,6
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125  80-100 3,0
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 100-300 3,9
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 100-300 4,0

Egyéb konstrukciók és méretek külön kérésre. Ügyfélspecifikus feliratozás lehetséges.

 

A-DQ(ZN)2Y mini kábel

Megnevezés: A-DQ (ZN) 2Y száloptikai kültéri kábel sodrott kötegelt erekkel, nemfémes húzástehermentesítővel és halogénmentes külső köpennyel és kompakt méretekkel.

Termék áttekintés:

Szabványos megnevezés Húzóerő N Átmérő (mm)
A-DQ(ZN)2Y 1x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 2x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 4x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 6x12 E9 / 125 1000-2000 5-6
A-DQ(ZN)2Y 8x12 E9 / 125 1500-3000 6-7
A-DQ(ZN)2Y 12x12 E9 / 125 1500-3000 7-9
A-DQ(ZN)2Y 16x12 E9 / 125 1500-3000 8-10
A-DQ(ZN)2Y 24x12 E9 / 125 1500-3000 9-11

Egyéb konstrukciók és méretek külön kérésre. Ügyfélspecifikus feliratozás lehetséges.

 

A-DQ(ZN)B2Y szabványos kültéri kábel

Megnevezés: A-DQ (ZN) B2Y száloptikai kültéri kábel sodrott kötegelt erekkel, nemfémes húzástehermentesítővel, korlátozott rágcsálóvédelemmel, hosszanti és keresztirányú vízzáró, robusztus és halogénmentes külső köpennyel.

Termék áttekintés:

Szabványos megnevezés Húzóerő N Átmérő (mm)
A-DQ(ZN)B2Y 1x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 2x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 4x12 E9 / 125 3000-6700 8-10
A-DQ(ZN)B2Y 6x12 E9 / 125 3000-6700 9-11
A-DQ(ZN)B2Y 8x12 E9 / 125 3000-6700 10-12
A-DQ(ZN)B2Y 12x12 E9 / 125 3000-6700 13-15
A-DQ(ZN)B2Y 16x12 E9 / 125 3000-6700 14-16
A-DQ(ZN)B2Y 24x12 E9 / 125 3000-6700 17-20

Egyéb konstrukciók és méretek külön kérésre. Ügyfélspecifikus feliratozás lehetséges.

 

Emellett közvetlen földbe fektetéshez kínáljuk: A-DQ (ZN) 2YSR2Y (száloptikai kábel hullámos acélköpennyel). Üvegszálas kábelek 200 µm-es szálakkal, valamint az ügyfél-specifikus feliratozás és színkódolás a DIN-VDE 0888-3 és a TIA 598 (Bellcore) szerint a kínálatunk része.