21700151
Állapotfelügyeleti készülék; Ethernet; interfészek: 2xRJ 45 (100 Mbit/s)
ETHERLINE® GUARD PM02TWA
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
350,00 €
(34.999,80 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Nagyobb üzemkapacitás a kiszámítható állásidőknek köszönhetően. Ezzel csökkennek a karbantartási költségek.
- Egyszerű üzembe helyezés automatizált paraméterezéssel („betanítás” pár másodperc alatt).
- Nem igényel új adatkábelt vagy a kábelkialakítás módosítását; a meglévő hálózati struktúrába való ismételt beillesztés bármikor lehetséges.
- Az egyedi kompakt kialakításnak köszönhetően helytakarékos.
- Megbízható IIoT-kommunikáció az MQTT felületnek köszönhetően ( állapot-/adatértékeléshez, beállításokhoz, WiFi-konfiguracióhoz, frissítéshez stb.).
- Két változatban kapható: kábelkötött „PM03T” LAN-változat és vezeték nélküli „PM02TWA”WIFI változat.
Alkalmazás
- Automatizációs technika ethernet-alapú hálózataiban történő használathoz.
- Egy üzemzavarral veszélyeztetett adatkábel élettartamának felügyeletéhez (pl. funkciókritikus adatkábel dinamikus alkalmazásokban).
- Alkalmas az IEEE 802.3 szabvány szerinti 100BASE-TX (legfeljebb 100 Mbit/s) átviteli szabvány szerinti adatátviteli vezetékekhez.
- EtherCAT, EtherNET/IP és 2 páros PROFINET-alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Kapcsolószekrényben történő használathoz (IP 20 védettségi osztály).