Hungary
 
en
hu
 
0
0
0
Hungary
 
en
hu
 

FOCUS NOW

Webináriumok, amelyek arra összpontosítanak, ami a legfontosabb


Mit hoz számunkra a jövő? És ha a jövőt akarjuk látni, hová kell néznünk? Ezekre a kérdésekre ad választ a "FOCUS NOW – Webinars that focus on what matters" című ingyenes webinárium-sorozat.

Nagyságunk áttekintése


Szeretné tudni, hogy ma mi számít és holnap mi fontos? Merüljön el velünk a jelent és a jövőt alakító izgalmas témákban! Tapasztalja meg új webinárium-sorozatunkban a széleskörű szakértelmet, amelyet informatív, szórakoztató és interaktív módon mutatunk be.  A 45 perces, ingyenes webináriumokban a kábel- és csatlakozástechnika aktuális témáira és az új fejlesztésekre összpontosítunk. Digitális formátumban mutatjuk be az innovációt, így áttekintést kaphat arról, hogy mi van és mi várható.
Szakértőink a releváns témákra összpontosítanak, és összekötik Önt az aktuális kihívásokkal, megoldásokat kínálnak, valamint válaszolnak az Ön központi kérdéseire. A csatlakozástechnológiával és általános trendekkel kapcsolatos webináriumok havi rendszerességgel, digitális formátumban mutatják be az innovatív LAPP know-how-t.

Összpontosítsunk közösen, és gondoljunk már ma a holnapra


Hosszú évek tapasztalata alapján a LAPP-nál tudjuk, hogy mi fontos az Ön számára. A trendekre, technológiákra és szolgáltatásokra való megfelelő összpontosítás kulcsfontosságú sikertényező és döntő fontosságú, amikor a csatlakozástechnológia jövőjének aktív alakításáról van szó – innovatív, fenntartható és digitális megoldásokkal és szolgáltatásokkal.

Előre tekintünk – velünk tart?


Merüljön el velünk mélyen a központi trendtémákban, és profitáljon szakértőink kompetenciájából. Kapcsolódjon össze az összegyűjtött tudással – informatív és interaktív, élő és kompakt módon.

Soron következő webináriumok

Itt talál egy áttekintést a soron következő webináriumokról.

Regisztráljon ingyen most!

Kihagyott egy webináriumot? Semmi gond.

Médiatárunkban hozzáférhet minden korábban lezajlott webináriumhoz. Utazzon vissza a jövőbe, és a visszajátszás során kényelmesen pótolja a tudását – a nap 24 órájában, a hét minden napján, bárhol is tartózkodik.

Itt talál egy áttekintést az igény szerinti webináriumokról, és regisztráljon ingyenesen itt visszajátszásainkhoz.

GYIK – Gyakran ismétlődő kérdések


A webináriumok olyan online szemináriumok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy adott időpontban kényelmesen, virtuálisan képzéseken és szakelőadásokon vehessen részt. Az élő előadást a képernyőn és hangszórókon vagy egy fejhallgatón keresztül követheti, és élő csevegésben felteheti szakértőinknek saját szakmai kérdéseit is.
A webináriumokat a LAPP ingyenesen kínálja minden érdeklődő számára. Az egyes webináriumok fókusza és célcsoportja egy pillantással látható a regisztrációs oldalon található egyszerű pontozás segítségével.
Bárki részt vehet, aki weboldalunkon keresztül regisztrál a webináriumra. Regisztrációja után megerősítő e-mailt kap a belépési adatokkal és további információkkal a webináriumon való részvétellel kapcsolatban.
Több lehetőség áll a rendelkezésére a webináriumainkon való részvételhez. Mint résztvevő, Önnek csak stabil internet-hozzáférésre és naprakész böngészőre van szüksége. A hangot hangszórója vagy fülhallgatója segítségével hallja. A webináriumra mutató linket különböző webes böngészőn keresztül érheti el. A webináriumon való részvételhez nincs szükség további szoftver letöltésére. Mobil végkészülékek számára is lehetséges a hozzáférés.
Nem, sem mikrofonra, sem webkamerára nincs szükség. A résztvevők a webinárium alatt automatikusan le vannak némítva. Kérdéseit az előadóknak a chat-ablakon keresztül teheti fel.
A részvétel mobil végkészülékekkel is lehetséges. Nincs szükség szoftver vagy alkalmazás letöltésére.
Webinárium-könyvtárunkban utólag megtalálja webináriumaink összes felvételét. Itt megkap minden információt a korábbi webináriumokról, majd megnézheti a felvételt - a nap 24 órájában, a hét bármely napján, bárhol is tartózkodik.