UNITRONIC® ROBUST

Az ÖLFLEX® ROBUST új nemzedéke

Az UNITRONIC® ROBUST termékkel a Lapp az alacsony frekvenciájú adatátviteli vezetékeinek portfólióját a fokozottan zord körülmények közötti alkalmazhatósághoz egy speciálisan ellenálló köpenyanyaggal egészíti ki. Az anyag nagyszámú vegyi közeggel szemben ellenálló, valamint ózon-, UV- és időjárásálló az EN 50396 és HD 605 S2. szerint. Ezáltal különösen alkalmas a szerszámgépgyártás, a vegyipar, a gyógyászat területén, a mosodákban, autómosókban, komposztáló üzemekben, szennyvíztisztítókban történő alkalmazásra, valamint a mezőgazdasági gépekhez.

A következő termékek kaphatók:

Előnyeik áttekintése:

  • Kitűnő vegyi ellenálló képesség
  • Ózon-, UV- és időjárásálló az EN 50396 & HD 605 S2 szerint
  • Csekély működési kapacitás (60 nF/km)
  • Halogénmentes
  • Magas hőmérséklettartomány: -50°C – +90°C
Unitronic robust