UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Maximálisan rugalmas, halogénmentes érzékelő/működtető vezeték - számos kémiai közeggel szemben ellenáll

Az érzékelő vezetékek spektruma a száraz területeken való egyszerű alkalmazásoktól a magas mechanikus igénybevételű területeken történő felhasználáson keresztül egészen a kenőanyagos és tisztítószeres vagy magas higiénia-érzékenységű területen való igényes alkalmazásokig terjed. Az UNITRONIC® ROBUST S/A FD ideális a gyógyászat, vegyipar, komposztáló üzemek és szennyvíztisztítók területén történő alkalmazásra. Forró vízzel vagy vízben oldható tisztítószerekkel való érintkezés során nagy teljesítményt biztosít, köpenyanyagának köszönhetően a vezeték különösen alkalmassá válik élelmiszerek gyártásához vagy feldolgozásához. Az UNITRONIC® ROBUST S/A FD speciális kábelfelépítésének köszönhetően kitűnő teljesítményt nyújt folyamatosan mozgó, valamint robot alkalmazásokban (360°/m). A vezeték ezáltal sokoldalú tehetségével tűnik ki az automatizálás-technikai kábelezésekben.

Tulajdonságok és előnyök áttekintése: 

  • Észter bázisú hidraulika folyadékokkal szembeni magas kémiai ellenálló képesség
  • Ózon-, UV- és időjárásálló
  • Torzióálló: 360°/m
  • ECOLAB által tanúsított ellenálló képesség az élelmiszeripar és az italgyártás területén használt fertőtlenítő- és tisztítószerekkel szemben.
  • Magas terhelhetőség folyamatosan mozgó felhasználásokban az energialáncon belül (FD széria)
  • Szélesebb hőmérséklettartomány: -50°C – +90°C

További információk: