SKINTOP® MULTI

A legegyszerűbb kábelmenedzsment mindenki számára

A SKINTOP® MULTI rendszert visz kábeleinek kezelésébe. A SKINTOP® többszörös bevezetési rendszerei különösen az olyan alkalmazások esetén minősülnek a legjobb választásnak, ahol sok kábelt kell a legszűkebb helyen bevezetni. A SKINTOP® MULTI széria esetében nem konfekcionált kábelek telepítéséhez alkalmas átvezető rendszerről van szó.

Ez mindenek felett ott alkalmazható, hol sok kábelt és vezetéket kell helytakarékosan a házba bevezetni. A kompakt kialakításnak köszönhetően lehetővé teszi a kapcsolószekrényben nagyszámú kábel, vezeték és hidraulikatömlő elrendezését. Egyszerűen, gyorsan, rugalmasan és biztonságosan vezethetők át. A rendszer minden változata nagy, 4 mm-es szorítási tartományt nyújt, szükség esetén AS-I-BUS (2. változat) bevezetéseket is, és az innovatív membrántechnikának és elasztikus gél-technológiának köszönhetően új mérföldkövet helyez el a többszörös bevezetések világában.

A SKINTOP® MULTI a kábelbevezetések terültén támasztott igények 90%-át lefedi, és ezáltal ideális megoldást nyújt, ha a kábelek biztonságos és egyszerű átvezetéséről van szó.

 

Tulajdonságok és előnyök áttekintése:

  • IP 68 védettség
  • UL tanúsított az UL 508A alapján (1+2 változat, további változatok aktuálisan vizsgálat alatt)
  • Tűzállóság az UL94 V-2 alapján
  • 4 mm szorítási tartomány átvezetésenként
  • Beépített tömítés a kábelhez és házhoz (elveszíthetetlen)
  • Optimális húzásmentesítés a teljes kábelkötegen
  • Hibalehetőségek csökkentése az átvezetési pontok egyértelmű jelölésével
  • Olaj-, UV- és ózonálló
  • Halogénmentes

További információk: