Ipari boxok

Robusztus házak az érzékeny részegységek védelméhez és tárolásához

Terminal Box

Terminal Box

Az új, robusztus házaink védik az érzékeny részegységeket a portól és a nedvességtől, és ezzel egyidejűleg gondoskodnak pl. a kapcsolás- és szenzortechnika területén a tiszta tárolásról. Igényei optimális kielégítése érdekében az ipari boxok két változatban kaphatók.

A polikarbonát Terminal Box csavaros fedéllel készül, és az ipari boxok prémium változata. Első sorban sokrétű alkalmazhatóságával és tartozékai által emelkedik ki a többi termék közül. Költségtakarékos változatként kínáljuk az Economic Box terméket. Csuklópántokkal, gyorszárral és beépített perforált lemezzel van felszerelve.

Mindkét box különböző méretekben érhető el, így az Ön elvárásaira mindig a megfelelő megoldással válaszolhatunk. Továbbá az egyszerű, csak néhány munkalépésből álló szerelés megkönnyíti az Ön munkáját.

Economic Box

Economic Box

 

Előnyök áttekintése:

  • Védelem a porral és a nedvességgel szemben (IP 67)
  • Ütésállóság Terminal Box IK 08
  • Rendszerezett tárolás
  • Választhatóan átlátszó fedéllel a jó áttekinthetőség érdekében
  • Kevés munkalépés, egyszerű szerelés
  • A sokrétű variálhatóság lehetővé teszi a hely optimális kihasználását
  • A kábel tömszelencék rugalmas elhelyezése megkönnyíti a precíz és egyéni kábeltelepítést

 

Ipari boxok a webshopban