Igazi turbó az adatátvitelhez

ETHERLINE® Cat. 6A

Az adatátviteli sebességek és az adatráták területén támasztott, fokozott követelmények miatt az Ethernet protokoll növekvő szerepet játszik az automatizálásban. Eddig a piacon csak olyan merev vagy rugalmas Cat. 6A kategóriájú vezetékek voltak kaphatók, amelyek az ISO/IEC 11801 és az IEC 61156-6 szabvány alapján készültek, és max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel rendelkeztek. Ezzel szemben a nagyon rugalmas vezetékek csak max. 1 Gbit/s átviteli sebességre voltak képesek.

 

Ennek most vége: Az ETHERLINE® Cat.6A vezetékekkel elsőként bemutattunk két, energiavezető láncokban alkalmazható, rendkívül rugalmas és akár 10 Gbit/s adatátvitelt lehetővé tevő torziós képességgel rendelkező, rendkívül rugalmas vezetéket. Az új ETHERLINE® Cat. 6A vezetékek ezáltal például használhatók szélerőművekben vagy robotalkalmazásoknál, valamint számos mozgó alkalmazásnál. Az új vezetékek megfelelnek annak a szükségszerűségnek, hogy az egyre gyorsuló gyártás mellett kell nagy adatmennyiségeket a lehető legrövidebb időn belül továbbítani.

 

Az ETHERLINE® FD Cat. 6A kábelt legalább egymillió hajlítási ciklusra terveztük az energiavezető láncokban történő használhat során. Az ETHERLINE® TORSION Cat.6A kábelt ezzel szemben speciális torziós alkalmazásokra konfiguráltuk.

 

Mindkét változat megfelel a PROFINET szabványnak, UV- és lángálló, száraz, valamint nedves helyiségben is alkalmazható. A Cat.6A számára minősített, RJ45-ös vagy M12 x kódolású csatlakozókat szintén megtalálja választékunkban.

 

Előnyök áttekintése:

  • Teljesíti a Profinet szabványt
  • S/FTP: Teljes árnyékolásként és érpár árnyékolásként alkalmazható rézfonat rétegelt alumínium fóliával
  • 10 Gbit/s adatátvitekre minősitett
  • Vezeték felépitése: 4x2xAWG24/7-7 eres vezeték ónozott rézhuzalból
  • Külsö köpeny: PUR vagy PVC (RAL 6018)
  • Rendelhetö megfelelö csatlakozó
ETHERLINE® Cat.6A

ETHERLINE® Cat.6A

ETHERLINE® FD Cat.6A:

  • Energiavezető lánchoz megfelelő, Ca
  • t.6A IEC61156-6 szerinti ipari Ethernet vezeték
az online katalógushoz / e-shophoz


ETHERLINE® TORSION Cat.6A:

  • 1,5 millió hajlítási ciklusra tesztelve (± 180°)  
  • Torzióálló, Cat.6A IEC61156-6 szerinti ipari Ethernet vezeték