EPIC® H-BE Push In

„Push In” – így hívják az egyszerű és gyors, szerszámot nem igénylő csatlakoztatási technikát. Alapelve: csupán egyetlen kézmozdulattal!

 

Dugaszolja be, és máris kész! Időt takarít meg, és nagyobb szerelési biztonságot valósíthat meg. A csavaros, sajtolt, rugós vagy dugaszos verzió szabadon kombinálható. A vezeték a narancsszínű gomb megnyomásával távolítható el a kapocsból.

 

További előnyök:

 

  • Vizsgáló aljzat standard 2 mm-es mérőcsúcshoz a push in (dugaszos) betétek egyszerű felülvizsgálatához
  • Csatlakoztatási lehetőség beépített állapotban a kapcsolószekrényben
  • A huzalok csak jelentős erőkifejtéssel húzhatók ki a push in érintkezőkből

 

Műszaki adatok:

 

  • 0,14 - 2,5 mm² csatlakoztatási keresztmetszet
  • 500 V méretezési feszültség
  • 16 A méretezési áram
  • 100 dugaszolási ciklus
  • pólusok száma: 6, 10, 16, 24, 32, 48
EPIC Push-IN