Fast Connect - Profibus csatlakoztatástechnika 30 másodperc alatt

Az előnyök áttekintése:


– Csupán 30 másodperc szükséges a Profibus csatlakozó felszereléséhez,

– A vezeték, a csatlakozó és a feldolgozó szerszám speciálisan illeszkedik egymáshoz,

– Tökéletes minőségű konfekció, nem sérül a vezeték,

– Az EPIC® DATA Fast Connect Profibus csatlakozók 35°-os,  90°- os és 180°-os kábelkivezetéssel kaphatók,

– FLEX változat optimalizált szigeteléscsupaszító kapoccsal nagyon rugalmas, sodrott vezetőkhöz,

– Az optimális érintkezésért és a hibamentes buszkommunikációért.

Legfontosabb célunk az, hogy a kábelezés vevőink számára a lehető legegyszerűbb és leggyorsabb művelet legyen,

amely a lehető legkevesebb problémát okozza számukra. Profibus esetén ez megvalósítható a Fast Connecttel. A Fast Conecttel 30 másodperc alatt el tudja végezni a Profibus csatlakozó teljes felszerelését, beleértve a vezeték teljes megmunkálását és előkészítését.

A Profibus Fast Connect vezeték (bal kép) a hagyományos Profibus vezetékkel összevetve (jobb kép) plusz belső köpennyel van ellátva és speciális kábelszerkezettel rendelkezik. Ezért a vezetéket megmunkálhatja az FC Strip csupaszoló szerszámmal (21124030 cikksz.), és néhány másodpercen belül előkészítheti az EPIC® DATA Fast Connect Profibus csatlakozóra történő felszereléshez, mégpedig tökéletes és reprodukálható minőségben.


Ehhez helyezze az FC Strip szerszámot a vezetékre, hajtsa rá a reteszelőkart, 4x forgassa el a vezeték körül és zárt állapotban húzza le. Csupán 5-10 másodpercet vesz igénybe a vezeték lecsupaszítása, az árnyékolás a megfelelő távolságban történő eltávolítása, az erek szabaddá tétele, hogy a vezeték készen álljon a csatlakozó felszerelésére.

A csatlakozó összeszerelése is csak néhány pillanatot vesz igénybe.
Csavarja fel a biztosítócsavart,
hajtsa fel a reteszt,
vezesse be a vezetéket,
hajtsa le a reteszt (közben nyomja az ereket a szigeteléscsupaszító kapcsokba),
ismét húzza meg szorosan a biztosítócsavarokat és
további 20 - 25 másodperc múlva kész

Vevőink számos visszajelzése igazolta ezt. Ha valaki egyszer már dolgozott az FC technikával, akkor többé már nem kíván lemondani róla. Erről győződjön meg saját szemével!

Az EPIC® DATA Fast Connect Profibus csatlakozók 35°-os, 90°-os és 180°-os kábelkivezetéssel kaphatók.

Különlegességünk:

Fast Connect csatlakozástechnika a rendkívül rugalmas energiavezető láncokhoz is!
Miért kellene lemondania a zseniális Fast Connect technikáról az energialáncos alkalmazásoknál?

A szigeteléscsupaszító kapcsokat az energiavezető láncok rendkívül rugalmas sodrott vezetőinek megfelelően alakítottuk ki.
Az optimális érintkezésért és a hibamentes buszkommunikációért.

További részletes információkat talál webkatalógusunkban!

Itt megtalálja EPIC® DATA Profibus csatlakozónk és UNITRONIC® Profibus  vezetékeink áttekintését