PROFINET® kábelezési és csatlakozási megoldások szállítója

Ha célja a kimaradások, leállási idők és minőségi problémák elkerülése, megbízhat a Lapp-csoport kábelezési megoldásainak átfogó és kiváló minőségű rendszerében. Ehhez a szabványos termékek, valamint az egyéni vevői megoldásokra szabott árucikkek átfogó választéka áll rendelkezésére. A PROFINET® vezetékek mindennapi alkalmazásra szolgáló, átfogó palettáját a legalaposabban megvizsgáljuk tesztcentrumunkban és laboratóriumunkban.

 

A sokoldalú alkalmazási lehetőségeket, rugalmasságot (mint például a rendkívül dinamikusan mozgó, tartós hajlítással és csavarással járó alkalmazásoknál), a vegyi és mechanikai ellenállóképességet vagy tanúsítványt igénylő, rendkívül magas követelményekhez valóban univerzális termékek találhatók a Lapp kínálatában. Az ETHERLINE® márka 4 vagy 8 eres PROFINET® vezetékei vagy a HITRONIC® választék POF vagy PCF változataiként kapható optikai kábelek – a Lapp-csoport a megfelelő kábelezési megoldást kínálja a PROFINET® alkalmazásokhoz.


Főként az Industrial Ethernet területén játszanak fontos szerepet az egyszerűen összeszerelhető csatlakozók. Legyen szó az irodai területről ismert RJ45-ről vagy az ipari területen szokásos M12-ről. Az EPIC® Data  csatlakozók egyszerűen csatlakoztathatók a megfelelő vezetékhez – és lehetőleg speciális szerszám nélkül. Ezzel időt takarít meg a konfekcionálás során és ezáltal végeredményben készpénzt is.

 

Választékunk készre szerelt ETHERLINE® konfekcionált kábeleket is tartalmaz. Ezekkel az üzemi termékellenőrzés keretében vizsgált termékekkel és a kiváló minőségű csatlakozókkal a már megszokott és bevált kábelminőséget kínáljuk vevőinknek. Termékeink garantáltan tömítettek és garantált adatátviteli tulajdonságokkal rendelkeznek. Így Ön megtakarítja a konfekcionáláshoz szükséges időt, megelőzi az egyes csatlakoztatások minőségében jelentkező eltéréseket, és emellett magasabb védelmi kategóriát ér el, mint a szabadon konfekcionálható csatlakozóknál.

ETHERLINE® kábel

ETHERLINE® kábel

ETHERLINE® kábel

 

  • Réz adatkábelek PROFINET® alkalmazásokban történő adatátvitelre
  • A megfelelő kábel szinte valamennyi alkalmazási terület számára.
  • Az összes szokásos típus rendelkezik UL tanúsítvánnyal.
  • Speciális kábelek olyan rendkívül rugalmas alkalmazásokhoz, mint az energiavezető láncokban vagy a torziós alkalmazásokban történő felhasználás.
  • 100 Mbit/s-tól 10 Gbit/s-ig terjedő adatátviteli sebességhez Cat.7 kábelekkel.
  • A vezetékek tulajdonságaik alapján megfelelnek a mostoha ipari alkalmazásokhoz.
ETHERLINE® konfekciók és csatlakozók

ETHERLINE® konfekciók és csatlakozók

ETHERLINE® konfekciók és csatlakozók

 

  • Bevált kábelminőség kiváló tulajdonságokkal rendelkező csatlakozókkal kombinálva.
  • Rendkívül rugalmas kábelek a Cat. 6A adatátviteli kategóriához fröccsöntött, X kódolású M12 csatlakozókkal. Megfelelőek energiavezető láncokhoz vagy torziós alkalmazásokhoz.
  • Konfekcionálható csatlakozók helyszíni szereléshez – gyorsan és speciális szerszám nélkül.
  • Az egyenes vagy hajlított kivitelű RJ45 csatlakozó színekkel jelölt erekkel rendelkezik a 2 vagy 4 érpárral készült vezetékek egyszerű csatlakoztatásához.
HITRONIC® optikai kábel

HITRONIC® optikai kábel

HITRONIC® optikai kábel

 

  • Optikai jelátvitelre szolgáló optikai kábelek PROFINET® alkalmazásokban.
  • POF, PCF és GOF optikai kábelekhez használt száltípusként.
  • Rögzített lefektetésre (B típus) vagy rendkívül rugalmas alkalmazáshoz (C típus).
  • PVC kivitelű köpennyel normál alkalmazásokhoz és PUR kivitelű köpennyel ipari környezetben jelentkező, nagy mechanikai terhelésnek vagy vegyi igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz.
  • A kábel kiviteléhez illeszkedik csatlakozó- és szerelőkészlet kínálatunk.
  • LC, SC-RJ és ST(BFOC) csatlakozótípusok.
     
PROFINET® megoldások ipari hálózatokhoz
(PDF 7 MB )
Itt megtekintheti és letöltheti a PROFINET® prospektusokat!

Az ETHERLINE® vezetékek teljes programját, valamint további információkat és adatlapokat itt talál!

 

Az összes M12 D konfekció és X kódolású csatlakozó áttekintéséhez, valamint további információkért és adatlapokért kérjük kattintson ide!

 

A PROFINET® alkalmazásokhoz megfelelő csatlakozókat megtalálja itt!

 

Az optikai kábeleket használó PROFINET® alkalmazásaihoz szükséges összes információt, adatlapot és műszaki rajzot megtalálja a HITRONIC® termékkínálatunk alatt