Hungary
 
en
hu
 
0
0
0
Hungary
 
en
hu
 

Logisztika

Logisztikai termékek és szolgáltatások a LAPP-nál


Gyorsaság, megbízhatóság és rugalmasság - ezek a LAPP logisztikájának igényei. Logisztikai és szolgáltatási központjainkkal rendkívül modern és optimálisan összehangolt logisztikai rendszerrel rendelkezünk, hogy megfeleljünk a globális piac követelményeinek.

A kábelek és vezetékek professzionális és gyors szállítása mellett a LAPP sokrétű logisztikai termékeket és szolgáltatásokat kínál. Logisztikai termékportfóliónk így különböző szállítási, tárolási és letekercselési megoldásokat tartalmaz a kábelek és vezetékek hatékony kezeléséhez - az Ön igényeinek megfelelően. A folyamatok hatékonyságának növekedése ezenkívül pl. ügyfélspecifikus címkék és szállítási utalványok vagy egyedi vágások révén következik be. A LAPP logisztikai szolgáltatásainak segítségével lehetővé tesszük az Ön számára a folyamatoptimalizálást.

Logisztikai termékek

Tovább

Logisztikai szolgáltatások

Tovább

Szállítási idők és szállítási opciók

Tovább

Logisztikai központok


A Ludwigsburgban, Stuttgartban, Hannoverben és Wroclawban található logisztikai és szolgáltatási központjaival az LAPP rendkívül korszerű és összetett logisztikai rendszerrel rendelkezik. E logisztikai infrastruktúrának köszönhetően a LAPP optimális szállítási teljesítményt tesz lehetővé ügyfeleinek, rövid szállítási idővel, egyedi logisztikai szolgáltatásokkal és a legmagasabb minőségi követelményekkel.

A ludwigsburgi logisztikai központban mintegy 30 000 m2-es területen a kábeldobok be- és kitárolását polckezelő eszközök végzik teljesen automatikusan. Az erre a célra speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott tüskés fogó gyors és kímélő betárolást tesz lehetővé a speciális rendszerraklapokon keresztül. Ezenkívül korszerű vezető nélküli szállítási rendszerek viszik a kábeldobokat a hosszvágó gépekhez.
A hannoveri logisztikai központunkat nagy teherbírású és nagyteljesítményű gépparkkal szereltük fel, nagy dobok szállítására méretezve, és emellett speciális hosszravágó gépekkel is rendelkezik, húzóerő-korlátozással a különleges árucsoportok, mint pl. az érzékeny optikai kábelek kifogástalan feldolgozásához.
A Stuttgart-Vaihingen-i székhelyen a logisztikai központ rendszertermékeink és érvezető megoldásaink betárolására szolgál. A cikkek gyors és biztonságos kitárolását Pick-by-Light segítségével automatikus, nagy teljesítményű karusszel biztosítja.
A lengyelországi Wroclawban lévő logisztikai központban túlnyomórészt nagy keresztmetszetű infrastruktúrakábeleket tárolnak egy 60 000 m2-es területen. E nehéz infrastruktúrakábelek, illetve kábeldobok biztosításához és szállításához nagy teherbírású targoncák és speciális vágógépek állnak rendelkezésre.