Hungary
 
en
hu
 
0
0
0
Hungary
 
en
hu
 

Fémárjegyzés

Réz


A rézbázis

130 euró/100 kg a legtöbb flexibilis kábelre (pl. ÖLFLEX® CLASSIC 100) és darabárura (pl. ÖLFLEX® SPIRAL 540 P)

Pontos adatokat minden katalógusoldalon talál a cikktáblázat alatt.

A rézszám

A rézszám egy kábel, egy vezeték (kg/km) vagy egy darabos áru (kg/1000 db) kalkulatív réztömege, és minden katalóguscikkhez feltüntetésre kerül.

A fémárak követéséről

Alumínium


Az alumínium alap 100 euró/100 kg. Az alumíniumpótlékok számítása során a rézkalkulációhoz hasonlóan járunk el. Ehhez szintén az előző hónap átlagos árfolyamát vesszük alapul.
Az online áruházban megjelenített árak – amennyiben alkalmazható – teljesen fémárak.

A fémárak követéséről

Ötvözési pótlék hő- és kompenzációs vezetékek esetén


A számítás alapjaként 1.000 m-re a kábelkeresztmetszet, az érpárok száma és az alkalmazott ötvözetelemek szolgálnak.
A Fe/CuNi, NiCr/Ni és PtRh/Pt ötvözetek pótlékai a következők:

Keresztmetszet0,220,500,751,001,50
Fe/CuNi10,1720,3525,4435,6156,68
NiCr/Ni10,1720,3525,4435,6156,68
PtRh/Pt5,0810,1715,2625,4435,61

Számítási példák

Rendelési mennyiségÖtvözetÉrszámaÉrpárokKeresztmetszet mm2-benÖtvözési díj érpáronként 1000 m-enkéntÖtvözési díj összesen
500mFe/CuNi2,001,000,2210,175,09
2000mNiCr/Ni6,003,001,5056,68340,08

Számítás


Érpár = érszám / 2

Ötvözetpótlék = Érpár * (Ötvözetpótlék 1000 m-enként / 1000) * Rendelési mennyiség méterben