Hungary
 
en
hu
 
0
0
0
Hungary
 
en
hu
 

Speciális kábelek

Úgy szállítunk, ahogy Ön kívánja – speciális kábelek, ahogyan Önnek szüksége van rájuk



A LAPP termékportfóliója 40 000 standard terméket fed le – és ezáltal a követelmények rendkívül széles skáláját. Mindazonáltal mindig vannak olyan kihívások, amelyek egyedi megoldást igényelnek. Ezekre a különösen igényes feladatokra van válaszunk: személyre szabott különleges kábelek és speciális kábelek. A speciális kábelek területén több mint 30 éves tapasztalattal teljesítjük azokat a különleges kéréseket, amelyek fajtájukban, felépítésükben, gyártásukban és nyomtatásukban egyediek és személyre szabottak – minden a szabványoktól eltérő. Eközben szinte korlátlan gyártási lehetőségek állnak rendelkezésre a kívánt követelmények megvalósításához.

Nálunk az érdeklődésétől egészen a szállításig mindent egyetlen forrásból kap. Egy kapcsolattartó kíséri Önt végig a lehető legjobb megoldás felé vezető úton, megérti az Ön igényeit és kívánságait, és ismeri a sikerhez vezető utat. Élvezheti a közvetlen LAPP-kapcsolatot a teljes folyamat során: az érdeklődés minősítésétől, a megvalósíthatósági ellenőrzésen (TE + PM) keresztül egészen az ajánlattételig és a logisztikai feldolgozásig mindig szoros kapcsolatban állunk Önnel. Szakembereink szükség esetén a helyszínen is tanácsot adnak Önnek, és Önnel együtt meghatározzák a kihíváshoz szükséges optimális megoldást.


Felismerjük az uralkodó mechanikai és kémiai követelményeket, értékeljük a speciális mozgásprofilokból adódó kihívásokat, és figyelembe vesszük a felismerési értékkel (szín, nyomtatás) rendelkező kábelek iránti igényt. A LAPP címkézés mellett lehetőség van arra is, hogy a kábeleket a cégnevével egyedivé tegye.

Ön a szabványos portfólió kiegészítéseként szinte korlátlan gyártási lehetőségekből és a világszerte 18 gyártóüzemmel rendelkező LAPP megnövekedett gyártási kompetenciájából profitál. A raktározás lehetősége ezenkívül rugalmasabbá teszi munkáját, és lehetővé teszi mindenféle kérés megvalósítását, a legkisebb kiadástól kezdve egészen a nagy mennyiségekig – egyszerűen és rugalmasan.

Saját kísérleti és vizsgálati központunkban speciális kábeleit és konfekcióit kiterjedt tesztekkel ellenőrizzük teljesítményük tekintetében. Eközben gyártásunk és ellenőrzésünk a legszigorúbb nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően történik.

Kapcsolat az űrlapon keresztül

Használja űrlapunkat az Ön egyedi ügyfélkérelméhez.
Töltse ki a kérvényt

Robusztus csatlakozások monumentális terhelésekhez

A Transporter Industry International Group moduláris nehéz teherszállítói világszerte a legnehezebb rakományokat mozgatják, és a LAPP speciális kábeleire támaszkodnak.

Olvassa el a teljes alkalmazási jelentést a LAPPconnect oldalon