Hungary
 
en
hu
 
0
0
0
Hungary
 
en
hu
 

Terméktörzsadatok

Electronic catalogues at LAPP


Electronic catalogues, or eCatalogues for short, now form the basis for electronic procurement. Electronic catalogues have also long since become standard in the provision of product data for trading platforms and marketplaces. eBusiness standards are used to ensure the smooth and efficient exchange of product data. These standards enable data to be passed on quickly and efficiently. Another important factor is the ability to automate all downstream ordering processes. Common standards are

  • the catalogue formats BMEcat 1.2 and BMEcat 2005 - also according to ETIM guideline 5.0, excel or csv
  • the classification systems ETIM, ECLASS, UNSPSC,...
  • the price list format DATANORM

Az EDI-hez

Konzultációs kérés


Benefit from this advantage and fill out the form directly.

BMEcat kérése

Miért BMEcat?


A BMEcat előnyeinek áttekintése

A BMEcat előnyeinek
  • időmegtakarítás a rögzítés és az átvitel során
  • költségmegtakarítás
  • a törzsadatminőség javítása
  • kombinálható olyan osztályozásokkal, mint az ETIM, eCl@ss vagy UNSPSC
  • átfogó cikkinformációk egy fájlban

Előnyök az Ön számára

  • a termékadatok gyors feldolgozása
  • a hibák valószínűségének csökkentése rendeléskor
  • aktuális és egyedi termékárak az Ön rendszerében
  • a teljes LAPP-kínálat az Ön rendszerében!

Datanorm


(Only available in Germany)

A gyártó, a kereskedő és a végső ügyfél közötti adatcsere biztosítása érdekében adatformátumként kifejlesztették a Datanormot.
Jelenleg mi, mint U.I.Lapp GmbH a Datanorm 4-et kezeljük.
 

Datanorm kérése

A Datanorm előnyei

  • kompatibilis az árugazdálkodási rendszerekkel
  • költségmegtakarítás
  • árbiztonság
  • a törzsadatminőség javítása

Az Ön előnye

  • Az adatok azonnal átvihetők az árugazdálkodási rendszerébe
  • Minden katalóguscikk esetében a legfontosabb jellemzők leírása (vámtarifaszám, származási ország, EAN stb.)
  • Katalógusárak, kedvezmények, a LAPP-kínálat nettó árai az Ön rendszerében
  • Rézpótlék kábelekhez és vezetékekhez
  • Egyszerű frissítés új katalóguscikkek esetén.
  • A Datanorm 4 gyors elkészítése az U.I. Lapp GmbH által