Hungary
 
en
hu
 
0
0
0
Hungary
 
en
hu
 

Vasúttechnika: vonzerővel rendelkező piac

A LAPP csatlakozási megoldásai a vasúti közlekedés számára


Ez hatalmas növekedési piac: a vasúti közlekedés bővítésébe világszerte beruháznak. A szakértők becslése szerint csupán a vasúti járművek területén a csatlakozási megoldások piaci potenciálja körülbelül évi 500 millió euró. A számokkal együtt nőnek a vasúttechnikával, a vasúti közlekedés biztonságával és megbízhatóságával kapcsolatos elvárások is. A speciális biztonsági előírásokat be kell tartani, és funkciókat kell teljesíteni. A LAPP-nál kiterjedt portfólióinkkal a vasúttechnika számára tesztelt és tanúsított rendszermegoldásokat kínálunk Önnek – a vasúti járművek engedélyezésének legjobb és legegyszerűbb módját.

Prospektus: Vasúttechnika

A LAPP csatlakozási megoldásai a vasúti közlekedés számára
Tovább

Milyen speciális követelményeket kell teljesítenie a vezetékeknek és kábeleknek a vasúttechnika területén?


A vasúti járművek magas rendelkezésre állása és zavartalan üzemeltetése alapvetően az alkalmazott kábelektől és vezetékektől függ. Legyen szó áramellátásról, adatátvitelről vagy vezérlésről – a megbízható csatlakozási megoldások zökkenőmentes folyamatot és biztonságos szállítást tesznek lehetővé.

A kábeleknek és vezetékeknek speciális tulajdonságokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy vasúti járművekben történő használatra engedélyezhetők legyenek. Az utasok és a személyzet legmagasabb szintű biztonsága kulcsfontosságú.

Az üzem közbeni szélsőséges éghajlati feltételek emellett magas követelményeket támasztanak a kábelek, vezetékek, tömszelencék és dugaszolható csatlakozók anyagjellemzőivel szemben. A legtöbb komponenst ezért –50° és +120°C közötti hőmérséklettartományra kell tervezni.

A LAPP portfólió


A LAPP-nál tudjuk, hogy mi a fontos, amikor a vasúti közlekedés csatlakozási megoldásairól van szó. Vasúttechnikára vonatkozó LAPP portfóliónk számos előírásnak és biztonsági szabványnak felel meg. Több mint 40 saját értékesítő társaság és további mintegy 100 értékesítő partner garantálja világszerte az elérhetőséget és első osztályú szolgáltatást. Vasúttechnikai termékeink jelentős részét raktárról szállítjuk, mégpedig a lehető legrövidebb időn belül – Németországban például 24 órán belül.

Kábelek és vezetékek

Mit kell figyelembe venni a termékválasztáskor?


A vasúti járművekben különösen a tűzvédelemnek van nagy jelentősége, amelyet Európában a DIN EN 45545-2 szabvány szabályoz. A vasúti járművek anyagaira és komponenseire egyértelmű előírások vonatkoznak. Így a vasúti kábeleknek és a csatlakozó megoldásoknak a következő lényeges tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

  • halogénmentes
  • lángálló
  • önkioltó

A használt termékek így tűz esetén nem járulnak hozzá a tűz továbbterjedéséhez, és megakadályozzák a további személyi sérülések és anyagi károk kialakulását. Ezenkívül a termékeknek részben ellen kell állniuk olyan külső hatásoknak, mint a kőfelverődés, a torzió vagy az erős rezgések, valamint az UV-sugárzásnak, az olajnak és az erős tisztítószereknek is.

Miért LAPP-termékek a vasúti közlekedéshez?


A LAPP-nál tudjuk, hogy mi a fontos, amikor a vasúti közlekedés csatlakozási megoldásairól van szó. Vasúttechnikára vonatkozó LAPP portfóliónk számos előírásnak és biztonsági szabványnak felel meg.

A LAPP-termékek előnyeinek áttekintése:

  • Saját elektronsugárral térhálósított berendezés, valamint IRIS / TS 22163 tanúsítás a Lapp Korea LLC gyártó telephelyén
  • Kábeltípusok az EN-szabványoknak és egyéb szabványoknak megfelelően
  • Sokéves tapasztalat a gördülőállomány piacán
  • A legrövidebb szállítási idők – magas raktárkészlet
  • Kis minimális rendelési mennyiségek és kiszerelések
  • Komplett csatlakozási megoldások egy kézből
     


A LAPP több mint 50 éves fejlesztési és gyártási tapasztalatára támaszkodhat, és ezt alapul véve különböző innovációkat fejlesztett ki, valamint magas gyártási minőséget és megbízhatóságot képvisel.

Nem talál igényének megfelelő terméket? Együtt fejlesztünk ki egyedi megoldásokat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Szakértőink szívesen adnak Önnek tanácsot.

Lépjen kapcsolatba most