Hungary
 
en
hu
 
0
0
0
Hungary
 
en
hu
 

Elektromobilitás: Felvillanyozó kilátások

A LAPP csatlakozási megoldásai az elektromobilitáshoz


A mobilitás jövője elektromos. 2030-ban 4 újonnan nyilvántartásba vett járműből 3 elektromos meghajtású lesz. Ez egy aktuális tanulmány eredménye. Kínában az elektromos járművek piaci részesedése addigra várhatóan eléri a 70 százalékot, az USA-ban pedig a 65 százalékot. A LAPP e tekintetben erős partner és felhasználóbarát töltőkábeleket kínál a nyilvános váltakozó áramú töltőpontokon, valamint a háztartási vagy ipari konnektorokban történő töltési folyamathoz az infrastruktúra-üzemeltetők, a töltőpontgyártók és a járműgyártók számára.

Milyen speciális követelményeknek kell megfelelniük a vezetékeknek és kábeleknek az elektromobilitásban?


  • Változtatható – háztartási és ipari aljzatokon történő töltéshez
  • Biztonságos – maximális biztonság az integrált áramerősségkülönbség-érzékelőnek köszönhetően, a nem megengedett hőfejlődés felismerése, továbbá járművel járható
  • Felhasználóbarát – egy dugó és töltés, automatikus felismerés, indítás és leállítás

A LAPP portfólió


Szeretne elektromos autót vásárolni, vagy már rendelkezik ilyennel? Gratulálunk! Megbízható lehetőségeket kínálunk elektromos autója töltéséhez. Akár otthon, akár útközben – a LAPP töltési lehetőségeivel tökéletesen helytáll az elektromobilitás területén - például az európai szabványnak megfelelő, type 2 töltőkábeleink egyikével.

További információk

Mit kell figyelembe venni a termékválasztáskor?


A fent leírtaknak megfelelően több lehetőség áll rendelkezésére autója feltöltésére:

  • otthon egy fali doboznál vagy a csatlakozóaljzatnál
  • közüzemi töltőállomásokon, gyorstöltő-állomásokon, munkahelyen vagy barátainál

Az egyetlen feltétel az elektromos autóhoz megfelelő csatlakozóval rendelkező megfelelő töltő. Németországban minden töltőpont szabványosított módon type 2 csatlakozóval rendelkezik. Ez a csatlakozó minden Európában kapható járművön is elterjedt. Az úgynevezett 3-as üzemmódú töltőkábel mindkét oldalán type 2 csatlakozókkal lehetővé teszi tehát a problémamentes töltést minden töltőállomáson.


Az e-autók egyenáramú gyorstöltő állomásai ismét különböző típusú csatlakozókat használnak. Európában a CCS-csatlakozó szabványos. A legegyszerűbb módja a töltésnek a csatlakozóaljzatról történő töltés. Itt a 2-es üzemmódú töltőkábel az egyik oldalon a jól ismert Schuko-csatlakozóval, a másik oldalon pedig a type 3 csatlakozóval rendelkezik. A kábelbe integrált védő- és vezérlődoboz felügyeli a töltési folyamatot. Azoknak az országoknak, amelyek nem használnak Schuko-hálózati csatlakozást, a LAPP országspecifikus adaptereket kínál a 2-es üzemmódú töltőkábelhez.

Nem talál igényének megfelelő terméket? Együtt fejlesztünk ki egyedi megoldásokat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Szakértőink szívesen adnak Önnek tanácsot.

Miért LAPP termékek az e-mobilitáshoz?


Különböző kábelformákat kínálunk, köztük a LAPP Helix-et, egy öntisztító gyorstöltő kábelt, amely töltés után automatikusan visszatér eredeti formájába. A töltőcsatlakozó DESIGN és HEAVY DUTY kivitelben kapható, ahol a robusztus HEAVY DUTY termékcsalád ideális a különösen igényes közterületi alkalmazásokhoz. A háztartási vagy ipari aljzaton történő töltéshez használható 2-es módú töltőkábel lehetővé teszi az e-autók vezetői számára, hogy autójukat egy hagyományos aljzaton is tölthessék, ha nincs töltőpont a közelben.

A fent említett IP55 védettségi osztály mellett az LAPP az új Design Line változatban további hosszirányú vízzáróságot kínál, még akkor is, ha a védősapkát nem használják. A LAPP-csoporton belüli belső fejlesztésnek és gyártásnak köszönhetően Ön és mi ekkor egy megbízható ellátási láncra építhetünk.

A LAPP HELIX kábelhez szükséges anyagmennyiség csak a fele annak, mint egy spirálkábel-típusnál. Ezenkívül a kábel körülbelül 40 százalékkal könnyebb. Az ügyfelek a könnyebb kezelhetőség és az akár 60 százalékos helymegtakarítás előnyeit is élvezhetik, ami több helyet jelent a csomagtérben.

A LAPP töltőkábelei halogénmentesek, lángállóak, olajállóak és -30°C és +50°C közötti hőmérsékleten történő használatra alkalmasak.

LAPP villamosítva


A teljesen elektromos HYUNDAI IONIQ 5 emissziómentes, és a jármű koncepciójához tökéletesen illeszkedő LAPP töltőrendszerrel van felszerelve. A koreai autógyártó megbízta a LAPP-ot, hogy a töltési infrastruktúrát a lehető legkönnyebben használhatóvá, megbízhatóbbá és biztonságosabbá tegye. Nemhiába választották az IONIQ 5-et 800 voltos fedélzeti hálózatával a „2021-es év autójának”.